Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Precision RTL Plus

Precision RTL Plus, tilbyr klassens beste kvalitet på resultatene med en leverandøruavhengig FPGA-synteseløsning, og legger til DO-254-sertifiseringsverktøy for mil-aero-applikasjoner, feilsøking og validering på brikken og ressursoptimalisering for DSP og RAM.

VIKTIGE FUNKSJONER

Leverandøruavhengig FPGA-syntese for mil-aero og safe

Precision RTL Plus muliggjør leverandøruavhengig design, akselererer tiden til markedet, eliminerer designfeil og leverer overlegen kvalitet på resultatene for mil-aero- og sikkerhetskritiske design. Den har alle funksjonene som kreves for å oppfylle standarder som DO-254.

Mil-Aero, sikkerhetskritisk og DO-254

Precision RTL Plus tilbyr flere funksjoner for sikkerhetskritiske design i det militære luftfartsområdet som krever DO-254-sertifisering. Disse inkluderer garantert repeterbarhet av synteseresultater, syntese for designsikring og DO-254-sertifisering muliggjort ved integrering med verktøy som ReqTracer.

A promotional image for a safety-critical DO-254 standard in military aeronautics.

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Hodesett

Støtte for presisjonssyntese

Få tilgang til detaljert dokumentasjon, opplæringsressurser og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.