Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
VIKTIGE FUNKSJONER

Reduser SEE og sikre funksjonell ekvivalens

Precision Hi-Rel tilbyr flere SEE-reduksjonsstrategier for sikkerhetskritiske applikasjoner med høy pålitelighet. Integrasjon med FormalPro LEC gir sikkerhet for at syntesebasert redusert design er funksjonelt ekvivalent med RTL, noe som sikrer DO-254-sertifisering.

Trippel modulær redundans (TMR)

TMR er den mest populære avbøtningsstrategien som brukes for beskyttelse mot SEUS/Sets i FPGA. Precision Hi-Rel gir det bredeste utvalget av TMR-moduser - LTMR, DTMR, GTMR og intelligent Selective TMR (iStMR), slik at brukerne kan avveie mellom sikkerhet, område og ytelse. Innsetting av TMR på syntesenivå gir større brukerkontroll og overlegen QoR.

En person står foran en stor skjerm som viser en fargerik abstrakt design.

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Støtte for presisjonssyntese

Få tilgang til detaljert dokumentasjon, treningsressurser og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.