Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Oversikt

mPower Digital

MPower Digital-verktøyet leverer raske kjøretider for de største digitale layoutene og brikkene samtidig som det gir full dekning for nøyaktig strømintegritetsanalyse. Fordi den bruker ikke-proprietære formater, kan mPower Digital-løsningen enkelt integreres i alle design- og verifiseringsflyter.

Person som bruker bærbar PC med holografisk grensesnitt som viser diagrammer og grafer
Viktige funksjoner

Rask, skalerbar verifisering av strømintegritet

Med rask, nøyaktig og skalerbar digital kraftintegritetsanalyse muliggjør mPower Digital arbeidsbelastningsanalyse med full brikke for de største og mest komplekse SOC-designene, inkludert kunstig intelligens og maskinlæring.

Kostnadseffektiv skalering

Fullt skalerbar på varemaskinvare

mPower Digitals evne til å utnytte minne på tvers av maskiner muliggjør massiv, kostnadseffektiv skalering på heterogene nettverk opp til 1000s kjerner.

Person som bruker smarttelefon med glødende nettverkstilkoblinger som kommer fra enheten mot mørk bakgrunn
Nøyaktig analyse

Vektorfri analyse med høy dekning

Flere iterasjoner ved hjelp av en vektorløs algoritme med høy dekning sikrer at brukerspesifisert prosentandel av forekomster dekkes, noe som gir høy dekning for nøyaktig analyse.

Diagram som viser sammenkoblede komponenter i en programvarearkitektur med piler og merkede bokser.
Eliminer gjetninger

In-rush analyse for strømstyrte konstruksjoner

Simulerer på/avkobling av strømstyrte konstruksjoner for toppstrøm- og påslagstidsanalyse, eliminerer gjetting og minimerer oversimulering.

Håndholdt smarttelefon med MobilePower-appskjerm som viser «Slå på» -knappen
Før vi brukte mPower, kunne vi ikke gjøre en enkeltkjørt fullbrikke EM/IR-analyse på vår 1000+ kjerne 64-biters RISC-V AI-brikke. Ved å bruke mPower kan vi kjøre vår 24-milliarder transistor 7nm AI-brikke på servergården vår med færre ressurser, og med bedre behandlingstid enn vi tidligere trodde var mulig.
Darren Jones, Visepresident i VLSI, Esperanto

Klar til å lære mer om mPower?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag:

Ring: 1-800-547-3000

Send en e-post

Consulting Services-ikon

mPower Consulting Services

Vi hjelper deg med å ta i bruk, distribuere, tilpasse og optimalisere strømanalysemiljøene dine. Direkte tilgang til ingeniør- og produktutvikling lar oss utnytte dyp domene- og fagkompetanse.

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted -
kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens/bestillingsinformasjon og mer.