Rask, skalerbar verifisering av strømintegritet
mPower-strømintegritetsløsningen gir simuleringsbasert dynamisk EM/IR-analyse med høy kapasitet for kompromissløs effektintegritetsverifisering av analoge design på tvers av alle designflyter, i alle skalaer. Rask, nøyaktig analog effektintegritetsanalyse muliggjør effektanalyseuttak med høy konfidens.
Skalerbar dynamisk EM/IR-analyse med høy kapasitet
MPower Analog-verktøyet gir skalerbarhet til design på transistornivå som tidligere bare var tilgjengelig i det digitale domenet for å muliggjøre simuleringsbasert dynamisk EM/IR-analyse med høy kapasitet på store analoge kretser som ingen andre verktøy kan håndtere.

Fleksibilitet
Programvaren mPower Analog gir fleksibilitet på simulering og ekstraksjon med sin evne til å bruke hvilken som helst ekstraktor for å drive SPICE-simulering etter layout, og hvilken som helst SPICE-simulator som kan skrive en rask signaldatabase).

Brukervennlighet
MPower Analog-programvaren passer inn i eksisterende analoge design- og verifiseringsflyter, bruker bransjestandardformater, og bruker enkelt og forståelig TCL-språk for å effektivisere implementeringen. Ytterligere brukervennlige fordeler når de brukes sammen med Siemens Kaliber parasittiske ekstraksjonsverktøy og Analog FastSpice (AFS) plattform.

Siemens mPower lar oss gjøre noe vi aldri har klart å gjøre før, og det er å vurdere EM/IR under tapeout av store analoge kretser med tillit.
Klar til å lære mer om mPower?
Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag:
Ring: 1-800-547-3000
mPower Consulting Services
Vi hjelper deg med å ta i bruk, distribuere, tilpasse og optimalisere strømanalysemiljøene dine. Direkte tilgang til ingeniør- og produktutvikling lar oss utnytte dyp domene- og fagkompetanse.
Bli med i IC-designfellesskapet
Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.
Støttesenter
Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted -
kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens/bestillingsinformasjon og mer.