Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Effektanalyse og optimalisering

PowerPro tilbyr de beste mulighetene i klassen for å utvikle energieffektive systemer med lav effekt ved å kombinere rask og nøyaktig effektestimering med bransjeledende kraftoptimering. Med sitt rike sett med funksjoner og beregninger gjør det mulig å designe for lav effekt gjennom hele RTL-designsyklusen.

TRENDER OG TEKNOLOGIER

Viktige utfordringer

Kraft er den mest uutnyttede veien for å bringe produktet ditt til neste nivå. Strømoptimalisering kan utvide produktene dine daglig, ukentlig og livslang bruk. PowerPro gir mulighet for RTL- og portnivåanalyse. Utforsk denne siden og PowerPro-hovedkatalogen for å lære løsningene for å få dette til.

Effektestimering

Effektestimering er viktig ettersom endringer må gjøres raskt og verifiseres. Nøyaktighet, tilgjengelighet og effektoppfølging er alle nødvendige for en kortfattet arbeidsflyt. Klikk nedenfor for å utforske hvordan PowerPro takler denne utfordringen.

SoC Strøm

SoC-kraft presenterer den formidable utfordringen med designstørrelse og ekstensivitet til reelle arbeidsbelastninger. PowerPro utforsker en full brikkekraftprofil for mer enn milliarder portdesign, noe som gjør store design håndterbare.

Feilch-kraft

Glitch-kraft kan være en betydelig bidragsyter til designens dynamiske kraft. Fremveksten av intensive prosesser som AI kan få feilkraft til å utgjøre 40% av dynamisk kraft.

Strømoptimalisering

Design for lav effekt kan tilby betydelige utfordringer for RTL-designere, da det ikke bare krever ekspertise med lav effekt, men også betydelig innsats for å finne og fikse strømproblemer tidlig i RTL-designprosessen.

En logo for Siemens Xcelerator med en stilisert 'X' med en smal design i blå og hvite farger.

PowerPro On-Demand Opplæring

Utforsk, test og lær PowerPro med Xccelerator Academy

VIRTUELT SEMINAR

Beste fremgangsmåter for å overvinne utfordringer med lav effekt

Disse praksisene er avgjørende for å realisere energieffektive design med lav effekt og kan hjelpe deg med å oppfylle strømbudsjetter, redusere potensielle pålitelighetsproblemer som oppstår på grunn av strøm og oppdage termiske problemer tidlig for å iverksette korrigerende tiltak. NXP vil presentere sitt perspektiv på å bruke disse teknikkene. Du vil lære hvordan vår laveffektdesignplattform hjelper til med å forenkle design med lav effekt for RTL-designere.

Virtuelt kraftseminar: RTL-kraftoptimalisering: Bruk av beste praksis for å overvinne utfordringer med lav effekt
Ressursbibliotek

PowerPro Strømanalyse og optimalisering

Fra AI/ML, CPU/GPU, modemer til IoT, lær hvordan Siemens PowerPro bidrar til å oppfylle strømbudsjetter og levere energieffektive IP-er ved å muliggjøre RTL-utvikling med lite strøm gjennom hele designsyklusen og kvalifisere IP-er for lite strøm.

Et bibliotek med bøker i hyllene og en datamaskin på et skrivebord.