Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Solido Photonics Design?

Med det økende komponentantallet i fotonisk design sammen med støperidrevet simuleringsmetodikk endringer. Designerproduktiviteten må økes for å oppfylle tidsplanen. Siemens fotoniske automatisering driver produktiviteten for både skjematiske ingeniører og layoutingeniører.

contentfulPicture1

Produktivitetsforbedringer for skjematisk ingeniør

Designere kobler optiske komponenter med en enkelt «optisk ledning» i stedet for flere bølgeledere i skjematisk. Denne strømlinjeformede prosessen øker produktiviteten betydelig og muliggjør en rask overlevering til layoutingeniøren.

Produktivitetsforbedringer for layoutingeniøren

Layoutingeniører plasserer komponenter som samsvarer med skjematisk, og ruter deretter automatisk for å minimere tap. Direktiver for faste eller matchende lengder erstatter den manuelle oppgaven med å plassere, støte og dimensjonere flere bølgeleder-Pceller i ett trinn.

Utvalgte funksjoner

Skjematisk drevet

• Lag raskt en skjematisk oversikt over PIC-designet

• Plasser optiske enheter

• Koble enhetene med bølgelederledninger

• Du trenger ikke å plassere flere bølgelederkomponenter

• Skyv det ferdige skjemaet til layout

slide13 interferometer sch rå

Opprettelse av layout

• Opprett raskt en klar for simulering PIC-layout

•Plasser enheter, for eksempel skjematisk eller individuelt

• Autoroute bølgeledere, målrettet mot det laveste tapet

• Bølgeledere kan også opprettes manuelt

•Brukeren kan bruke støperitileverte enheter, brukeropprettet eller en blanding av begge

• Autorute eller gjør elektriske tilkoblinger manuelt

slide14 interferometer sdl layout oppretting

Rutingsdirektiver

  • Hvis tapsinformasjon er tilgjengelig i PDK, vil ruteren opprette bølgelederen med lavest tap
  • Brukeren kan anvende rutingsdirektiver på bølgelederne
  • Fast lengde
  • Samme lengde
slide14-interferometer-sdl-layout-opprettelse-640x480

Bølgelederredigering

  • Automatisk rutede bølgeledere kan redigeres
  • Mindre endringer gjøres ved hjelp av strekkhåndtak
  • Større endringer konverterer bølgelederen tilbake til en ledning, gjør endringen og konverterer tilbake til en bølgeleder
  • Aktive enhetsplasseringer kan flyttes og bølgelederen oppdateres
  • Bølgeledere er konstruert ved hjelp av støperi, brukerlevert eller en kombinasjon av Pcells

Forberedelse for verifisering

•Bølgelederne er kommentert tilbake til skjematisk

•Et nytt hierarkinivå opprettes i det opprinnelige diagrammet. Bølgelederkomponentene er orientert identisk som de er i oppsettet

• Netlist eksporteres basert på støperisimuleringskravene - transistor eller fotoniske spesifikke simulatorer

•LVS-nettlisten kan også eksporteres fra skjematisk

slide17 sch pcell

Oppsett først

•Plasser de optiske komponentene

•Deretter blir komponentene automatisk utkoblet eller koblet til manuelt

•Hvis et skjema er nødvendig for å få en nettliste for simulering, opprettes skjemaet automatisk. Det vil se identisk ut med oppsettet

• Da kan både simulering og LVS-nettlister eksporteres

Tilleggsressurser

Tekniske detaljer