Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Utforsk flere ressurser

VIKTIGE FUNKSJONER

Fotonisk design

Lag ditt PIC-design med betydelig produktivitetsforbedring ved å bruke enten en skjematisk drevet eller layoutførste designmetodikk, begge ved hjelp av automatisert bølgelederruting.

Design kun for layout

  • Opprett en PIC-design i en IC-layoutredigerer
  • Bruke dra og slipp eller en skriptdrevet metodikk
  • Bruk støperileverte komponenter, brukerutviklet eller en kombinasjon
  • En simuleringsnettliste kan opprettes som input til våre fotoniske simuleringspartnere
slide8 LayoutBare bilde mzm

Forenkling av fotonisk layout

  • Enkel oppretting og redigering av bølgeleder
  • Automatisert kryssingsinnsetting
  • Presisjonsnapping til optiske pinner
  • Bølgeguide til pinkontroll
Et salgsfremmende bilde for et produkt med en person i en blå skjorte og en hvit bakgrunn.

Komplett PIC-designflyt

  • Fotonisk layoutverifisering med Calibers ligningsbaserte designregler
  • Fotonisk simulering støttes gjennom integrasjon med våre partnere

    • Simuleringspartnere er Optiwave, VPIPhotonics og Lumerical
  • Fotoniske PDK-er er tilgjengelige fra flere støperier
  • Skriptbar med Python
  • L-Edit Photonics er tilgjengelig på både Linux® og Windows®
slide9 LayoutBare zoomIn bilde mzm ZoomIn

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Send oss en e-post

Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000