Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Oversikt

L-Edit IC

Egendefinert IC-skjematisk drevet layout for analoge blandede signaldesign bygget på standarder, OpenAccess, iPDK og TCL.

Webinar promo banner og tittel
Viktige funksjoner

Egendefinert IC-oppsett

L-Edit øker produktiviteten mens du håndterer de mest komplekse layoutene. det er en komplett hierarkisk fysisk layoutredigerer. L-Edit støtter både egendefinert og skjematisk drevet layout.

Håndterer dine mest komplekse fulltilpassede design

  • Full tilpasset hierarkisk fysisk layout
  • Støtter både FinFET, planar og alle andre transistorteknologier
  • Innebygd allvinkel- og kurvestøtte for krafttransistorer, MEMS og fotonikk
  • Native OpenAccess med støtte for flere brukere
  • Støttet av mer enn 30 støperier med over 200 PDK-er
Oppsett i L-Edit

Skjematisk drevet layout

  • Lar deg lage layout som samsvarer med skjemaet første gang
  • Genererer automatisk parameteriserte celler og setter dem inn i designet ditt
  • Vis flylinjer slik at du kan plassere blokkene dine

    minimere ruteoverbelastning
  • Se etter tilkoblingsproblemer ved hjelp av den korte og åpne SDL-tilkoblingskontrollen
  • Objektsnapping (tyngdekraft) for rask, nøyaktig layout
Oppsett som viser flylinjer

Sømløs passer inn i designmiljøet ditt

  • Integrert med Calibre og Calibre RealTime
  • Fullt skriptbar og utvidbar ved hjelp av Python, Tcl/Tk eller C ++
  • Import og eksport ODB++
  • Tilgjengelig på både Linux og Windows
  • Integrasjon med tredjeparts revisjonskontrollverktøy
L-Edit med Caliber

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000