Oversikt
Kretsdesign
En analog designflyt med blandet signal som gir designopptak, simuleringsoppsett, lansering og verifisering av resultatanalyse.<br/><br/>

Nøkkelfunksjoner
Custom IC Design-opptak
S-Edit øker produktiviteten mens du håndterer de mest komplekse IC-designene. Når skjemaet er opprettet, kan de nødvendige Analog Mixed simuleringskjøringene settes opp, lanseres og resultatene analyseres. Deretter kan skjematisk drevet layout brukes til å drive layoutprosessen.
Håndterer dine mest komplekse fulltilpassede design
- Innfødt på OpenAccess
- Flere visninger per celle for å støtte Analog Mixed-Signal Design inkludert: SPICE, skjematisk, Verilog, Verilog-A, layout, Verilog-AMS, VHDL og VHDL-AMS-visninger
- Fremskynder skjematisk til layoutprosessen gjennom SDL og ECO
- Støttet av over 180 PDK-er fra mer enn 30 støperier
- Fullt skriptbar og utvidbar ved hjelp av Tcl/Tk kommandospråk

Fullt utstyrt skjematisk fangstmiljø
- Avansert array- og bussstøtte
- Støtte for arvelige tilkoblinger
- Sammenlign to skjemaer og viser forskjellene visuelt
- Krysssonde mellom skjematisk, layout og Calibre LVS-rapport med nett-/enhetsmarkering
- Konfigurerbare skjematiske elektriske regelkontroller (ERC)
- Integrasjon med revisjonskontrollverktøy
- Tilgjengelig på både Linux og Windows

Simuleringsoppsett, lansering og resultatvisning
- Se raskt status for bestått/ikke bestått simulering for alle simuleringskjøringer
- Tilbake kommentere DC OP-simuleringsresultater og AC-småsignalparametere for enheter direkte til skjematisk
- Flere testbenker kan defineres for forskjellige sett med simuleringsanalyse eller simulatorer
- Enkelt å sette opp sveip, hjørner, Monte Carlo og andre analyser
- Spor og samle alle simuleringsmålinger for et prosjekt

Klar til å snakke med noen i dag?
Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.
Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000