Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Virtuelle optiske nettverk

Raske grensesnitt - Virtual OTN

OTN-løsningen (Virtual Optical Transport Network) gir verifiserings- og analysefunksjoner for OTN-rammer, genereringsfunksjoner for OTN-rammer med forskjellige klientsignaltyper og multiplekseringshierarkier.

Hvorfor Veloce Virtual OTN?

PCI Express og relaterte protokoller, som Compute Express Link (CXL), dominerer behovene for sammenkoblingsbruk i design på systemnivå. I følge forskning som ble kunngjort på PCI-SIG Developers Conference i 2023, vil det totale tilgjengelige markedet for PCI Express-teknologier på tvers av markeder som datasentre, edge, kommunikasjon, AI, bil, lagring og mobile enheter nå 10 milliarder dollar innen 2027.

For å imøtekomme behovene til elektroniske ingeniører som verifiserer design i disse markedene, har Siemens utviklet protokollløsninger for PCI Express og CXL som gir mulighet for verifisering av silisium før og etter for maskinvareemulering og prototyping. Disse Veloce-løsningene leverer høyhastighets verifiseringsløsninger som gjør det mulig for selskaper å møte deres tid-til-marked-behov for komplekse design på tvers av flere domener.

I tillegg, for behov på brikken, leverer en portefølje av AMBA-baserte verifiseringsløsninger et effektivt miljø for verifisering av Systems-on-Chip (SOC) som inneholder AMBA-struktur.

Virtuelle OTN-funksjoner:

  • Komplett OTN virtuell løsning med 100% deterministisk og full synlighet av designet
  • Støtte for både OTL- og FOIC-grensesnitt
  • Kontroll av OH-feltet i begge retninger
  • Støttede OTL-grensesnitt: OTL4.4, OTL4.10
  • Støttede FlexO-grensesnitt: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 og FOIC2.8
  • Moduser for driftsstyrt GUI-basert, Tcl/Python
  • Separat Rx- og Tx-strømkonfigurasjonsstøtte
  • Detaljer visualisering støtte for FleXo-rammer
  • Automatisk lagrings- og lastkonfigurasjonsalternativ
  • Tx og Rx Tracers med innhold i full ramme
  • Feilinjeksjon og deteksjon i både OTL og FOIC på forskjellige OH-nivåer
  • Støttet multipleksing over lavere hierarkier
  • Ekstern OTN-støtte

Relaterte ressurser

Klar til å snakke med noen i dag?

Våre produkt- og salgsteam står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

E-post: eda.sales.sisw@siemens.com

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted — kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens-/bestillingsinformasjon og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.