Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Grensesnitt for høyhastighets trådløs

Raske grensesnitt - Virtuell 5G

Veloce virtual 5G fronthaul er en komplett virtuell løsning for verifisering av radioenhet, distribuert enhet og/eller sentralenhet designgrensesnitt. Den opererer ved å utveksle Ethernet fronthaul-protokollrammer med enheten under test (DUT).

Hvorfor Veloce virtuell 5G?

Den virtuelle 5G-løsningen består av en forekomst av ETHG/ETHG-DPI-programvare som kjører på co-modellverten der den virtuelle Ethernet xRTL-transaktoren kobles til en DUT via null-PHY (MII-grensesnitt) eller en spesialisert MPG-transaktor (PCS-grensesnitt) i Veloce-emulatoren. EthG er et program som kjører på co-model-verten som er koblet til Veloce-emulatoren. Den instantierer et sett med BBUer (baseband units) eller RUs (Radio Units) med unike brukerdefinerte konfigurasjoner og muligheter. EthG genererer 5G Ethernet fronthaul-protokollstrømmer som eCPRI, RoE, O-RAN eller standard Ethernet og sender dem til tilkoblet BBU eller RU DUT som kjører på emulator gjennom ETHG-DPI over en svært effektiv Veloce-co-modellkanal. EthG mottar og analyserer også 5G Fronthaul Ethernet-rammer som mottas fra DUT, sammen med en dyp analyse av ytelsen og valideringen av mottatt trafikk. EthG-applikasjonen gir muligheten til å verifisere RU eller DU DUT ved å lage et on-the-fly miljø av flere RUer og BBUer koblet til og kommuniserer med hverandre.

Hurtig virtuell 5G-funksjoner:

  • 10 G, 25 G, 50 G, 100 G Ethernet, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Svært fleksible C- og U-planfunksjoner med nyeste utvidelsestyper og alternativer
  • Omfattende S-plan med GPS, PTPv2, Synce/SSM, 1PPS
  • M-plane Live nettverksstøtte med DHCP, NETCONF/YANG
  • Nanosekunders tidsnøyaktighet
  • Emulere O-RU eller O-DU
  • Generer, fange, spill av og analyser 5G-trafikk
  • Virtuell 5G MIMO, kanalmodellering og RF analog modellering- generisk FMU-arkitektur
  • 5G referanseplattform med fronthaul med forskjellige 5G-verktøy som VTL CPRI, JESD, etc.
  • Støtte i virtuelt domene, for eksempel en trigger på HW-hendelse
  • Automatisert testmiljøstøtte for å starte overføring, airgap synkronisering, etc.
  • Rules basert feilsøking som resultattavler, påstander, timing og feilinjeksjon og mer
  • Pre- og post-SI-kompatibilitet - fullt kompatibel med Veloce X-STEP-flyt
  • Avansert O-RAN-analyse (C/U-plan, S-plan)
  • Avanserte funksjoner som RoE-undertype 16, MacSec, etc.
  • Emulering med høy ytelse satt opp med alle andre Veloce-emuleringsapplikasjoner som Hycon, Power App, etc.

Relaterte ressurser

Klar til å snakke med noen i dag?

Våre produkt- og salgsteam står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

E-post: eda.sales.sisw@siemens.com

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted — kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens-/bestillingsinformasjon og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.