Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Oppnå raskere feilsøking og utvikling

Rask akselerasjon av arbeidsflyt

Feilsøkingstidene blir betydelig oppblåst når testbenk-sekvenser må kjøres gjentatte ganger for testing, bølgeformgenerering eller forsøk på å gjenskape vanskelige å reprodusere forhold. Funksjoner for avspilling og gjenoppretting av arbeidsflytakselerasjon reduserer tids- og ressursbruken ved å redusere repriser på testbenken.

Hvorfor bruke Veloce arbeidsflytakselerasjon?

Verktøysettet for akselerasjon av Veloce arbeidsflyt gir muligheten til å spille av og gjenopprette tidligere testbenk-kjøringer. Unngå å måtte kjøre testbenk-sekvenser på nytt, spesielt de som tar lang tid å utføre, for å nå et ønsket tidspunkt under emulering.

Funksjoner for rask arbeidsflytakselerasjon:

  • Reduser tiden du bruker på å vente på at gjentatte testbenker skal fullføre eller nå et bestemt punkt
  • Hopp over lange initialiseringssekvenser i påfølgende testbenk-kjøringer
  • Generer bølgeformer og aktiver feilsøkingsfunksjoner uten å måtte kjøre på nytt
  • Unngå å måtte replikere testbenkforhold manuelt fra tidligere kjøringer

Viktige funksjoner

Design og testbenk-avspilling

Brukere kan spille på nytt og gjennomgå oppførselen til fullførte kjøringer for både design og testbenk. Repriser på maskinvarebeskrivelsesspråk (HDL) og maskinvareverifiseringsnivå (HVL) er deterministiske og eksakte kopier av den opprinnelige kjøringen. Dette betyr at brukere ikke lenger trenger å manuelt kopiere forholdene til scenarier som er vanskelige å reprodusere de møter.

En ingeniør som feilsøker et programvaresystem.

Kjør miljøgjenoppretting

Kontrollpunkter kan brukes til å gjenopprette et kjøremiljø til et tidligere tidspunkt i kjøringen. Disse kan brukes for å unngå å kjøre lange initialiserings- eller oppstartssekvenser på nytt eller for å hoppe til de relevante delene av en test for designaspektet som blir gjennomgått.

Flere programvarevisninger.

Immateriell eiendom (IP) -spesifikk feilsøking

Arbeidsflytakselerasjon gir muligheten til å generere repriser for bare brukerutpekte deler av designet. Ved å inneholde gjenspillingen til bare spesifikke komponenter, kan brukeren generere feilsøkingsdata med en mye raskere hastighet enn om det ble brukt på hele designet, i tillegg til bare å beholde synligheten til de valgte IP-ene.

PSUEDO-kode for åndsverk.

Relaterte ressurser