Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Omdefinere håndtering av verifiseringspakker

Raske PCIe-grensesnitt

Tilbyr revolusjonerende evner for å håndtere økt pakketrafikk og kompleksitet med letthet.

Hvorfor Veloce PCIe?

Ettersom design- og verifiseringsansvarlige holder tritt med fremskrittene innen PCIe-standarder (Peripheral Component Internet), står Veloce PCIe Gen 7 i forkant, og tilbyr revolusjonerende muligheter for å håndtere økt pakketrafikk og kompleksitet på en enkel måte. Løsningen vår støtter nå PCIe Gen7 0.9-standarden fullt ut, og sikrer sømløs integrasjon på tvers av ulike bruksområder, som spenner over simulering, akselerasjon, Transactor-kontroll og VirtuaLabs autonome trafikkgenerering. Veloce setter en ny standard innen systemnivåanalyse og ytelsesmåling for banebrytende design.

Veloce PCIe funksjoner:

  • Støtte for PCIe gen7 0.9-standarden: Sikrer samsvar og sømløs interaksjon med den nyeste PCIe-spesifikasjonen.
  • Massiv pakketrafikkhåndtering: Støtter opptil 4-5 ganger normal pakketrafikk, og optimaliserer flyten for flere verter, enheter, DUT og endepunkter.
  • Funksjoner for protokollanalysatorer: Implementere toppmoderne statistikk og ytelsesmålinger på tvers av samtidige grensesnitt med et dashbord for ytelse i den virkelige verden.
  • Omfattende kompatibilitet: Kan tilpasses for simulering, akselerasjon og Transactor testbenk-kontrollbehov, og utvidet til VirtuaLabs autonome trafikkgenerering og enhetshåndteringsfunksjoner.
  • Avansert trafikkontroll: Bland og match PCIe- og CXL-trafikk, inkludert PCIe 5 og 6 peer-to-peer-trafikk, med jevne overganger mellom flymodus og ikke-flit-modus.
  • Systemnivåanalyse: Bransjeledende funksjoner for hyperskalere for å verifisere og skalere design med tilpassede arbeidsbelastninger.
  • Brukervennlig grensesnitt: Gir en oversikt over alle forekomster på høyt nivå for å fange og vise trafikk for å effektivisere arbeidsflyten og øke produktiviteten.

Relaterte ressurser

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted — kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens-/bestillingsinformasjon og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.