Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Emulasjonsplattform

Veloce Strato CS

Veloce Strato CS er basert på den spesialbygde CrystalX-akseleratorbrikken som leverer innovasjon til emuleringsplattformen som tilbyr de raskeste designutterasjonene i markedet, kombinert med bruksfleksibilitet, deterministisk kompilering og bladnivåkapasitet opp til 40+ milliarder porter.


Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Samling av Veloce Strato CS blad, Veloce Strato CS rack og Siemens Crystal X-brikken.
Viktige funksjoner

Ytelse og kapasitet for IC-verifisering

Dagens IC-design er store og komplekse, og overgår rutinemessig 10 milliarder porter kombinert med komplekse programvarearbeidsbelastninger. Veloce Strato CS skalerbar arkitektur støtter størst mulig kapasitetskrav, og skalerer fra 40 millioner portkonfigurasjoner til 40+ milliarder porter.

Veloce Strato CS enkelt blad

I tillegg til multirackkonfigurasjonene som er beskrevet nedenfor, er Veloce Strato CS også tilgjengelig i en konfigurasjon med ett blad, for brukere som ønsker samme ledende Strato CS-emuleringsytelse, men i en mindre konfigurasjon for et begrenset antall brukere. Lær mer...

Veloce Strato CS Datamodul.

Maksimal kapasitet, skalerbar og flerbruker

Veloce Strato CS fortsetter kapasitetsledelsen når det gjelder å levere systemer for å etterligne dagens største brikker. Veloce Strato CS er basert på svært skalerbare og sammenkoblbare kniver som leverer kapasitetsskalering fra 40 millioner porter til 40+ milliarder porter. Den modulære arkitekturen og flerbrukerfunksjonen muliggjør fleksibilitet for deling av systemet for design og team av forskjellige størrelser over hele verden døgnet rundt.

Seksten stativer av Strato CS

Den perfekte passformen

Veloce Strato CS faller sømløst inn i moderne bedriftsdatasentre på grunn av bladarkitekturen. Den oppfyller moderne datasenterkrav, oppsett med varmgang/kaldgang, luftkjøling (uten vann nødvendig) rackfotavtrykk, standardkabling for strøm/nettverk og best strøm/gateeffektivitet.

har perfekt passform datasenter

Maksimal ytelse

Veloce Strato CS utfører arbeidsbelastninger og tester opptil 5 ganger raskere sammenlignet med forrige generasjon Veloce-emuleringsplattform. CrystalX Chip, Veloce Hardware and Software-arkitekturen er utviklet for den høyeste emuleringsytelsen. Veloce co-model kanalarkitektur er forbedret for å øke båndbreddebehovet med økning i emuleringshastighet og designstørrelse.

hav-ytelse først
Resources

Veloce Strato CS-plattform

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Opplæring og støtte

Få tilgang til detaljerte brukerprogramnotater, opplæringsressurser og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.