Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Software Prototyping Platform

Veloce proFPGA CS

Veloce ProFPGA CS er den høyeste ytelsesplattformen for programvareprototyper optimalisert for programvareverifisering og validering av maskinvare/programvaresystemintegrasjon. Dette er en svært fleksibel og rimelig plattform fra enkelt FPGA til flerblad for veldig store design.


Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

HAV Hero Grafisk ProFPGA
Resources

Veloce ProFPGA CS-plattform

Viktige funksjoner

Prototyping med høy ytelse for Software-verifisering

Programvaren i dagens produkter vokser mer i kompleksitet, å verifisere programvare tidlig er nøkkelen til produktsuksess og tid til markedet. Veloce ProFPGA CS ytelse, høyhastighetsgrensesnitt og skalerbarhet gjør det mulig for programvareteam å validere og feilsøke programvare i god tid før silisium er tilgjengelig.

Ytelse først

Veloce ProFPGA CS maskinvare er designet med høyest mulig ytelse som hovedmål. Ytelse er avgjørende for å muliggjøre verifisering av komplekse programvarearbeidsbelastninger, starte opp operativsystem, kjøre applikasjoner på en fullt konfigurerbar prototypeplattform skreddersydd til prosjektets spesifikke behov. Veloce ProFPGA CS stasjonære system kan tilby ytelse i området 100 MHz.

hav-ytelse først

Skalerbarhet og fleksibilitet

Veloce ProFPGA CS er svært skalerbar, fra ett enkelt blad på skrivebordet til rackmonteringskonfigurasjoner med flere blad for miljøer med flere brukere. Brukere har fleksibiliteten til å definere antall FPGA-er, sammenkoblingene, hastighetsprotokollgrensesnittene, som best samsvarer med verifiserings- og ytelsesbehovene til prosjektet.

ytelseskapasitetsbilde ProFPGA

Rask oppføring

Veloce ProFPGA CS har automatisk programvare for å akselerere fremveksten av designet på prototypeplattformen. Veloce-programvaren fjerner de manuelle oppgavene med å endre designet for å bli FPGA-vennlig, tidsfare fri når du kjører på FPGA. Programvaren kan utføre en helautomatisert, samt en brukerstyrt partisjonering av designet mellom multi-FPGA-enheter.

hav profpga rask opptak

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Opplæring og støtte

Få tilgang til detaljerte brukerprogramnotater, opplæringsressurser og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.