Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Enterprise Prototyping Platform

Veloce Primo CS

Å verifisere dagens komplekse SoC-design med deres stadig voksende programvare krever en ny klasse maskinvareassistert bekreftelsesplattform. Et svært skalerbart, FPGA-basert prototypesystem for bedrifter, som kombinerer rask og kongruent overgang fra emulering med betydelige ytelsesgevinster ved kjøretid.


Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

HAV Hero Grafisk Primo
Viktige funksjoner

Skalerbar kapasitet og høy ytelse

Veloce Primo CS bladbasert arkitektur gir fleksibiliteten til å kjøre enhver arbeidsbelastning fra liten IP til SoC-design med flere milliarder porter. Vanlig kompilerings- og kjøretidsprogramvare sørger for rask oppstart av design. Med AMDs VP1902 Versal FPGAer forbedrer Veloce Primo CS kjøretidsytelsen med 5x eller mer.

Rask og pålitelig designoppføring

Veloce Primo CS deler den samme kompileringsprogramvaren med Veloce Strato CS. Ikke bare gir dette full kongruens mellom plattformene, det muliggjør også rask migrering av et design fra emulering til prototyping, ofte i dager i stedet for måneder. Veloce Primo CS deler også kjøretidsprogramvare med Veloce Strato CS, slik at brukeren holder seg i samme miljø på begge plattformene, noe som øker brukervennligheten og produktiviteten.

Personkoding

Ytelse for å utføre programvarearbeidsbelastninger med letthet

Veloce Primo CS kjører vanligvis samme design omtrent 5 ganger raskere enn Veloce Strato CS, noe som muliggjør full OS-oppstart og fullføring av arbeidsbelastninger på kortere tid. Dette gjør den til den ideelle plattformen for tidlig programvarevalidering og maskinvare/programvareintegrasjon. På grunn av den innovative maskinvarearkitekturen skaleres denne høye ytelsen med kapasitet, uansett hvor stort designet er, vil du alltid se en ytelsesgevinst.

hav brukerbrikkegrafikk

Kapasiteten til å håndtere alle design, store og små

Veloce Primo CS har en bladbasert arkitektur som gir fleksibilitet og skalerbarhet, for å sette sammen systemer som samsvarer med Veloce Strato CS kapasitet på +40B-porter. Enkelt-FPGA-granulariteten og flerbrukerfunksjonene gjør at heterogene arbeidsbelastninger kan kjøres effektivt og uten tap av kapasitet. Hvert Veloce Primo CS-blad har plass til opptil 8 samtidige brukere, det vil si opptil 128 brukere per fullt tårn.

ytelseskapasitet image primo

Relaterte Resources

Klar til å snakke med noen i dag?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine.

Send oss en e-post

Ta kontakt med vårt salgsteam: 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Opplæring og støtte

Få tilgang til detaljerte brukerprogramnotater, opplæringsressurser og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.