Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Komplette nettverksløsninger

Veloce adresserer nettverk

Veloce tilbyr en omfattende verifiseringsportefølje for kommunikasjonsmarkedet, inkludert hastighetsbroer i kretsen, virtuelle løsninger og høyhastighetstransaktorer. Våre nettverksgrensesnitt støtter kablet ethernet, optisk transportnettverk (OTN), 5G og mer...

Hvorfor Veloce for nettverk?

I en tid der kunstig intelligens (AI) og big data driver enestående teknologiske fremskritt, spiller nettverk og kommunikasjonsprotokoller som Ethernet en sentral rolle. Disse protokollene letter rask overføring av enorme mengder data på tvers av sammenkoblede systemer, noe som muliggjør effektiv AI-modellopplæring, sanntidsanalyse og sømløs cloud computing.

Moderne system-on-chip (SoC) -design integrerer nettverksgrensesnitt med høy båndbredde, som må verifiseres nøye for å sikre samsvar med utviklende standarder og forventninger til ytelse fra den virkelige verden. Ettersom nettverkshastighetene eskalerer til 800 G og 1,6 Tbps, sliter tradisjonelle verifiseringsmetoder med å holde tritt med den økende kompleksiteten i maskinvaredesign.

Verifikasjonsingeniører utnytter sofistikerte maskinvareassisterte verifikasjonsplattformer (HAV), inkludert emulering og feltprogrammerbar portarray (FPGA) prototyping, for å validere design før de når silisium. Disse metodene lar ingeniører teste ytelsesberegninger som båndbredde, ventetid og samsvar med de nyeste Ethernet-, Optical Transport Network (OTN )- og 5G-standardene i et kontrollert og skalerbart miljø. Avanserte Ethernet-verifiseringsløsninger, som er i stand til å håndtere høyhastighets dataoverføring og skalerbare portkonfigurasjoner, vil være medvirkende til å forme neste generasjon halvlederteknologi.

Veloce HAV er markedsleder innen nettverk med sine unike tilbud til våre kunder. Veloce HAV-løsninger er mye brukt på tvers av bransjeledere innen nettverk og gir komplette nettverksløsninger fra kablede nettverksløsninger, som Ethernet og OTN, til trådløse nettverksløsninger rettet mot 5G. Disse løsningene er tilgjengelige som kretshastighetsbroer, virtuelle løsninger eller høyhastighetstransaktorer.

Våre Ethernet Networking Solutions-funksjoner:

  • Støtte for Ethernet-hastigheter på opptil 1,6 T bps, med proprietære hastighetsbryterfunksjoner
  • Lett skalerbar løsning for verifisering av store nettverksdesign
  • Latens- og båndbreddemålinger med høy presisjon
  • Avansert Ethernet-trafikkforming og fysiske (PHY) lagkontroller
  • Fullt reproduserbare feilsøkingsfunksjoner

Relaterte ressurser

Klar til å snakke med noen i dag?

Våre produkt- og salgsteam står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

E-post: eda.sales.sisw@siemens.com

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted — kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens-/bestillingsinformasjon og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.