Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

virtuelle tilkoblinger

Innexis Virtuelt system sammenkobling

Innexis Virtual System Interconnect (VSI) programvare letter opprettelse og simulering av omfattende digitale tvillingplattformer ved sømløst å koble sammen virtuelle og fysiske delsystemer med flere atferdssystemer, som støtter en rekke kommunikasjonsprotokoller.


Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Flere tilkoblinger til et flerbladserversystem.

Hvorfor Innexis ALLE?

Neste generasjons design er basert på et intrikat nett av kompliserte systemnivåinteraksjoner som trenger tilkobling mellom flere sensorer, aktuatorer, prosessorer, ECUer, nettverk og testscenarier. Innexis VSI tilbyr: Utskif

  • tbare systemer som begynner med digitale tvillingkomponenter og vokser etter hvert som systemet utvikler seg En automati
  • sert flyt ved hjelp av Digital Twin Beskrivelse Språk (DTDL) Virkelig
  • testing som inkluderer realistiske, scenariobaserte stimuli som muliggjør hjør
nesaker og stresstesting

Viktige funksjoner

Flere brukstilfeller

Innexis VSI støtter ulike kunders brukstilfeller, slik at OEM-er, nivå 1 og nivå 2s kan utføre: • Scenariobasert validering/testing • Software validering (enkelt/flere SoC, SiL, VHiL) • Software utvikling (applikasjon/firmware) • Samvalidering av SoC maskinvare/programvare i sammenheng med system-av-systemer • Strøm-/ytelsesanalyse for RTL-

modellkomponenter i sammenheng med et komplett system
Lukkerarkivbilde av kjøretøyets dashbord

Flere gateways

Gateways er kategorisert basert på: • Språk som C++/SystemC/Python/ROS • Pre-Silicon krav som Virtual Prototypes og RT L • Post-Silicon krav som maskinvareintegrasjon • Spesialiserte behov som Sensors, Aktuatorer, Skytjenester, tredjeparts verktøy • Kommunikasjonsprotokoller som Ethernet, CAN, UART • Busstopologier som AXI

En datatekniker som jobber på en server med flere tilkoblinger.

Analyser signaler

VSI oppretter en.csv-fil for hvert logget signal. Etter at simuleringen er fullført, kan brukerne laste inn signalverdiene og tidsstemplene som er resultatet av simuleringer i Innexis CodeBench-verktøy for å lage grafiske plott av signalaktiviteter.

En grafikk som viser to analoge bølgeformer lagt oppå hverandre.

Digital Twin Teknologi

VSI sammen med det digitale tvillingbeskrivelsesspråket (DTDL), referansedesign og VSIBuild, gjør VSIsim-applikasjoner det mulig for brukere å bygge og simulere digitale tvillinger som forbinder heterogene multi-atferdssystemer.

En person som kompilerer applikasjonsprogramvare på en bærbar datamaskin.

Relaterte ressurser