Enhetlig miljø
Overgang fra virtuell til hybrid til full registeroverføringsnivå (RTL) modus gjennom et enkelt enhetlig miljø.
Innexis Developer Pro gir et enkelt miljø som støtter et bredt spekter av brukstilfeller, som dekker hele designarbeidsflyten fra programvare/maskinvare-samutvikling og samvalidering og utvider seg til nøyaktig analyse før silisiumsyklusen og IC-validering når RTL er tilgjengelig. innexis utvikler pro tilbyr:
Overgang fra virtuell til hybrid til full registeroverføringsnivå (RTL) modus gjennom et enkelt enhetlig miljø.
Skift programvareutvikling igjen med klare SoC-referanseplattformer - tilgjengelig foran RTL.
Tilpass enkelt referanseplattformer til tilpassede design gjennom konfigurasjon, parametrisering og utvidbarhet.
Optimaliser designens kjøretidsytelse ved å virtualisere CPU mens du opprettholder resten av SoC i RTL.
Innexis Developer Pro støtter et bredt spekter av bruksmodeller, som dekker hele designarbeidsflyten fra samutvikling av programvare/maskinvare og samvalidering og utvider seg til nøyaktig analyse før silisiumsyklusen og IC-validering når RTL er tilgjengelig.

Brukere starter med eksisterende referanseplattformer i enten virtuell eller hybridmodus. Referanseplattformene er konfigurerbare og kan utvides på virtuell maskinvare, RTL og programvarelag. innexis utvikler pro gir brukerne standardiserte parametere for konfigurerbare plattformdeler.

Brukere kan angi sjekkpunkter under kjøretid i både virtuelle, RTL-maskinvare- og programvarelag; når de er lagret, kan disse sjekkpunktene gjenopprettes til utførelsestilstander. Denne funksjonen øker effektiviteten og optimaliserer ressursutnyttelsen ved å tillate sømløs omstart fra lagrede tilstander, minimerer behovet for re-utførelse og forbedrer den generelle produktiviteten i arbeidsflyten.

Med kompleksiteten til maskinvaredesign i dag - finner brukerne behovet for å ha flere SoC-er tilkoblet. innexis utvikler pro gjør det mulig å koble flere virtuelle maskiner i det virtuelle og hybride abstraksjonsnivået. For både Quick Emulator (QEMU) og AFM-baserte virtuelle maskiner (VMer) kan flere virtuelle maskiner kobles til via Advanced eXtensible Interface (AXI) og Peripheral Component Interconnect Express (PCIe).

innexis utvikler pro integreres med bransjeledende programvarefeilsøkere som: