Eclipse-basert IDE
Utvikle og feilsøke programvare ved hjelp av Eclipse-basert IDE integrert med Yocto-byggemiljøet for kjernemodul/IP-utvikling.
Innexis CodeBench tilbyr en komplett programvareutviklings- og analyseløsning basert på en Eclipse IDE med intuitive veivisere for prosjektoppsett, modulutvikling, feilsøking og profilering
Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Forbedre tidlig programvareutvikling og validering med fullstendig synlighet av programvaren ved hjelp av avanserte analyse- og feilsøkingsverktøy i både virtuelle og nøyaktige maskinvaremodeller: Innexis CodeBench leverer:
Utvikle og feilsøke programvare ved hjelp av Eclipse-basert IDE integrert med Yocto-byggemiljøet for kjernemodul/IP-utvikling.
Integrer raskt og enkelt til Linux OS ved hjelp av den innebygde Yocto-baserte distribusjonen.
Feilsøk og profil flere operativsystemer og applikasjoner samtidig, selv når du kjører på forskjellige kjerner.
Innexis CodeBench gir utviklere en rekke avanserte analyseverktøy for designutforskning, profilering, ytelse og kraftoptimalisering, tidsanalyse og mer. Det gir dem omfattende innsikt for å hjelpe til med å ta beslutninger i den tidlige fasen av maskinvare- og programvareutvikling.

Moderne systemer kan produsere store mengder ytelse, sporing, logg og overvåkingsdata. Tradisjonelle analysemetoder krever håndlagde analyseskript for å sile gjennom disse dataene og gi rudimentær analyse. CodeBench Analyzer hjelper til med å automatisere prosessen med innsamling og analyse, og hjelper forståelsen av disse dataene.

CodeBench Analyzer samler inn spor- og profildata fra en rekke fasiliteter og plotter systemaktivitet på en tidslinje. CodeBench Analyzer er OS-agnostisk og kan arbeide med data fra bare-metal-, RTOS- eller Linux® -systemer. Analyzer støtter også et stort utvalg av dataformater som spenner fra tekstbasert Event File Format (EFF), Linux Trace Tool, neste generasjon (LTTng) og kommaseparerte verdier (CSV).