Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Virtualisering på systemnivå

Veloce adresserer Hyperscaler-PCIe-komposittenhet

Veloce PCIe komposittenhet (PCD) spiller en sentral rolle i å muliggjøre et blomstrende hyperscaler-økosystem i samarbeid med Arm. PCD er bygget med intern ekspertise og styrker hyperskalere ved å bruke multifunksjonsenheter (MFD) -funksjoner, noe som sikrer rask suksess med å validere pplattformene sine.

Hvorfor bruke Veloce for Hyperscaler?

Arm-kunder opererer i et svært tilpassbart miljø der de kan integrere ulike immaterielle (IP) komponenter med Arm Compute Subsystems (CSS). Det er imidlertid en betydelig utfordring å sikre sømløs interoperabilitet med standardprogramvare. For å takle dette krever kundene en robust og kvalifisert verifiseringsløsning som konsoliderer alle aspekter av integrasjonen i et enkelt, omfattende syn, slik at de kan fokusere på å utvikle sin unike design.

Veloce PCIe komposittenhet (PCD) ble utviklet for å møte disse verifiseringsutfordringene. Den integrerer flere VirtuaLab-grensesnittløsninger, inkludert PCIe, NVMe og Arm Compliance Suite, i ett enkelt produkt. En enhetlig protokollanalysatorvisning av flere grensesnitt gir brukerne en visning på systemnivå av CSS-grensesnittene, noe som gir brukeren umiddelbar tillit ved å se flaskehalser, uvanlige forsinkelser og ytelsesbegrensninger. PCD forenkler verifiseringsprosessen for designintegrasjon med Arm CSS, chipletter og komplekse system-on-chip (SoC), og gir en effektiv og strømlinjeformet arbeidsflyt.

Veloce PCD er løsningen som gjør at Arm Compliance Suite (ACS) kan kjøre effektivt og gi fullstendig intuitiv synlighet av eventuelle problemer. Spesielt er dette det samme rammeverket som brukes av Arm for å validere sin egen plattform, og sikre at kunder som tar i bruk Veloce PCD utnytter en bransjeprøvd løsning.

Veloce PCD tilbyr et verifiseringsklart miljø utviklet i samarbeid med Arm, slik at hyperskalere kan utføre grundig verifisering med minimal innsats. Kunder kan sømløst integrere designet sitt, ta opp hele CSS og starte programvaretesting umiddelbart.

Veloce PCD funksjoner:

  • Konfigurerbarhet — Kan tilpasses ulike kundebehov
  • Hastighet — Fremskynder verifiserings- og testprosesser
  • Omfattende løsning — En one-stop-shop for verifisering
  • Lav effekt — Effektivt energiforbruk for storskala distribusjoner
  • Skalerbarhet — Integreres enkelt i omfattende klyngemiljøer

Relaterte ressurser

Klar til å snakke med noen i dag?

Våre produkt- og salgsteam står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

E-post: eda.sales.sisw@siemens.com

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted — kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens-/bestillingsinformasjon og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.