Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Misjonskritiske Solutions

Veloce Government and Aerospace Solutions

Veloces Hardware Assisted Verification (HAV) -økosystem er en omfattende pakke med maskinvare- og programvareløsninger, som letter utførelsen av realistiske arbeidsflyter som kreves for å validere brukstilfeller som Software-drevet design, Strømanalyse, Fault og post-silisium bring up.

Hvorfor Veloce for Goverment and Aerospace?

Kompleksiteten til moderne militære, romfart og offentlige applikasjoner krever robuste design- og verifiseringsløsninger som er i stand til å skape en omfattende digital twin som representerer de virkelige applikasjonene. Maskinvareemulering før silisium og FPGA-prototyping er kritiske komponenter for testing og validering av systemet med systemfunksjonalitet, og Veloce HAV Ecosystem er bransjeleder når det gjelder å håndtere disse kompleksitetene.

Gjennom akselerasjon av arbeidsbelastninger, tradisjonelt utført i et simuleringsmiljø, øker Veloce-maskinvareplattformene produktiviteten til alle brukstilfeller for funksjonell verifisering. Evnen til å designe, validere og feilsøke på hele systemnivå resulterer i økt pålitelighet og tillit til de elektroniske systemene som leveres til industrien.

Elektronisk design i forsvars- og luftfartssektoren er variert og unik. De unike bruksområdene i bransjen resulterer i et bredt spekter av designede mikroelektroniske systemer. Alt fra små mikrokontrollerbaserte sensorer til stor flerdie-chiplet, krever disse applikasjonene et ekstra krav som ikke er sett i alle bransjer. Det må være en evne til å integrere alle nivåer av modellabstraksjoner for å validere deres digitale twin. Veloce Ecosystem i forbindelse med Siemens Innexis produktportefølje bidrar til å sikre at design fungerer uten feil. Oppdragskritikken i denne sektoren krever dette!

Veloce-økosystemet gir brukerne mulighet til å fokusere på å løse kritiske utfordringer i stedet for å løse mindre problemer. Økosystemet inkluderer et rikt sett med forhåndskonfigurerte grensesnitt og løsninger som programvareminnemodeller, digitale tvillinger av målenheter (VirtuaLab) og verifiserings-IP (VTL) av standardprotokoller og grensesnitt. Disse plug-and-play-komponentene minimerer utviklingskostnadene og akselererer tiden til markedet.

Congruency er leietaker av Veloce Ecosystem. Ved å gi den samme brukeropplevelsen uavhengig av Veloce-plattformen, kan et godt tilkoblet sett med verifiseringsmetoder etableres. Veloce-økosystemet er designet for å adressere fremtiden også. Etter hvert som bransjen skifter mot programvaredrevet design, utvikler Veloce-økosystemet seg alltid for å tilby applikasjoner som akselererer utvikling, feilsøking og validering av både programvare og maskinvare.

Design-, feilsøkings- og valideringsmetodikkene som brukes resulterer i tilpassede løsninger som Veloce HAV-økosystemet er unikt posisjonert for å tilby.

Våre regjerings- og luftfartsløsninger har:

  • Akselerert funksjonell verifisering

    Veloces maskinvareløsninger er tett integrert med Questa, noe som muliggjør raskere og enklere migrering, oppnår størrelsesordener forbedring i gjennomstrømningen, samtidig som det samme verifiseringsmiljøet opprettholdes.

  • Spesialiserte grensesnitt

    Veloce-porteføljen inkluderer grensesnitt som Spacewire og Mil-Std 1553b som er høyt spesialiserte for forsvars- og luftfartsindustrien.

  • Enhetlig dekning

    Muligheten til å kjøre reelle arbeidsbelastninger for hjørnetestcase og slå sammen dekningen med den eksisterende databasen sikrer omfattende dekning.

  • Skalerbar portefølje av HW-plattformer

    Som en del av bransjens eneste HAV-løsning som gir emulering, virksomhetsprototyping og SW-prototyping, tilbyr Veloce-økosystemet alternativer med ett blad. Hvert blad er fullt utstyrt, kostnadseffektiv måte å muliggjøre prosjektisolering på, noe som kreves i regjeringen og luftfartsindustrien. Denne isolasjonen sikrer at designet ditt kan utvikles, feilsøkes og valideres med sikkerhet i tankene.

Relaterte ressurser

Klar til å snakke med noen i dag?

Våre produkt- og salgsteam står klar til å svare på spørsmålene dine.

Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000 eller 1-503-685-8000

E-post: eda.sales.sisw@siemens.com

Bli med i IC-designfellesskapet

Bli med i diskusjonen om nye emner, funksjoner, innhold og tekniske eksperter.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted — kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens-/bestillingsinformasjon og mer.

EDA-rådgivning

Hjelper deg med å oppnå maksimal forretningspåvirkning ved å adressere komplekse teknologi- og bedriftsutfordringer med en unik blanding av utviklings- og designopplevelse og metodikkekspertise.