Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Veloce vProbe App?

Veloce vProbe gir programvareutviklere og valideringsteam for maskinvare/programvare et konsistent rammeverk for å skifte til venstre firmware/innebygd programvarevalidering som er i samsvar med valideringen av innholdet etter silisium. Veloce vProbe App akselererer programvareutviklingen på HAV-emulering og bedriftsprototypesystemer. Ved å kunne utvikle, feilsøke og utføre programvarebaserte arbeidsbelastninger, er vProbe en nøkkelkomponent i din programvarebaserte valideringsflyt. Veloce Vprobe er fullt integrert med bransjeledende feilsøkere, og gir en jevn og kongruent flyt fra emulering til prototyping til silisium. For maskinvareverifiseringsteam hjelper vProbe med å validere kritisk feilsøkingslogikk for SoC, og sikrer at feilsøkingsflyten din er klar for oppstart etter SI.

  • Integrasjon med tredjeparts programvarefeilsøkere som TRACE32, Arm DS, CSAT, OpenOCD
  • Koble til standard feilsøkingsgrensesnitt og sporingsporter som Joint Target Action Group (JTAG), Serial Wire Debug (SWD), feilsøkingstilgangsport - avansert perifer buss (DAP-APB), avansert høyytelsesbuss (AHB), avansert utvidbart grensesnitt (AXI) eller sporportgrensesnittenhet (TPIU) og mer.

Viktige funksjoner

Fleksibilitet og skalerbarhet

Veloce vProbe-løsningen er designet for å være svært fleksibel og tilpassbar, slik at brukerne kan skreddersy feilsøkingsgrensesnittet til deres spesifikke behov. Den er også designet for å være svært skalerbar, slik at brukere kan feilsøke komplekse systemer med flere prosessorer og eksterne enheter.

Ingeniør som feilsøker et system på flere skjermer.

vProbe komponenter

Veloce vProbe består av serveren, klienten og Bus Functional Model (BFM). VProbe-serveren kjører på målsystemet og gir et grensesnitt, mens vProbe-klienten kjører på et vertssystem og gir et brukergrensesnitt for samhandling med feilsøkingsgrensesnittet.

Feilsøking av et datakort ved hjelp av en maskinvaresonde.

Feilsøkingsstøtte

Fleksibilitet i valg av programvarefeilsøkere, for eksempel Trace 32, OpenOCD og ARM DS, er avgjørende for å optimalisere utviklingsarbeidsflyter som en del av SoC-valideringsarbeidet. Veloce vProbe støtter alle tre.

Skjermbilde av Veloce Visualizer som feilsøker et design.

Relaterte ressurser