Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Raskere strømprofiler

Veloce Powerstream App

Veloce PowerStream App genererer strømdata for hele SoC ved hundrevis av kHz over hele varigheten av programvarearbeidsbelastningene. Dette muliggjør tidlig kraftanalyse ved hjelp av reelle arbeidsbelastninger, noe som letter effektiv beslutningstaking


Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Kjøleribbe montert på kretskort.

Hvorfor Veloce Powerstream App?

Veloce Powerstream muliggjør tidlig effektanalyse på RTL-nivå ved 100 kHz-er med detaljerte nøkkeleffektmålinger for hele varigheten av virkelige arbeidsbelastninger. I tillegg gjør det mulig å oppdage viktige områder for ytterligere detaljert effektestimering og produsere stimulans for avmeldingsverktøy. Det lar designteam lære hvordan hver enkelt RTL-blokk vil oppføre seg i full SoC-kontekst under virkelige arbeidsbelastningsoperasjoner. Denne informasjonen kan lede både RTL-designere og programvareingeniører til områder av interesse i designene deres og iverksette tiltak for å forbedre strømeffektiviteten. Men etter hvert som designet fortsetter, skifter oppmerksomheten til mer nøyaktige effektnumre for nøyaktige strømkonvolutter, termisk analyse og emballasje. Veloce Powerstream identifiserer de utfordrende områdene for toppkraft og mulig di/dt og genererer stimulans for elektroverktøy for videre analyse.

  • Genererer strømtrend og effektmålinger for full SoC ved 100 kHz
  • Med modulær avspilling og PowerStream-appen er tidlig effektanalyse for hele SoC oppnåelig
  • VDA og KPI vil muliggjøre sporing på tvers av flere generasjoner av design og flere designrevisjoner
  • Veloces 100% synlighet muliggjør stimulansgenerering for elektroverktøy uten kapasitetspåvirkning
  • Direkte integrasjon med elektroverktøy

Nøkkelattributter

Datagenerering for elektroverktøy

Veloce Power App gir filbaserte utganger for syklusnøyaktig effektanalyse ved hjelp av Fast-Signal Database (FSDB)/og for gjennomsnittlig effekt ved hjelp av Switching Activity Interchange Format (SAIF). Streaming APIs reduserer også diskbruk og behandlingstid ved å gi bare viktige data til nedstrøms elektroverktøy.

HAV Visualizer Skjermbilde - Rapport.

Strømfølsom verifisering med UPF

Full SoC-emulering med Unified Power Format (UPF) finner strømrelaterte problemer som vanligvis går glipp av i simulering, spesielt under lange tester og realistiske arbeidsbelastninger. Veloce Power App instrumenterer strømbevisst logikk automatisk og støtter både strømstyringskontroller på brikken og utenfor brikken.

HAV-kraftgrafikk.

Dekning for strømbevisst verifisering

I likhet med funksjonell verifisering er strømbevisst verifisering avhengig av omfattende dekning. Veloce Power App trekker automatisk ut beregninger for dekning av tilstand og tilstandsovergang, og hjelper brukere med å identifisere hull og utvikle flere scenarier for å lukke dem.

HAV-kraftgrafikk.

Relaterte ressurser