Forkorte ISO 26262-sertifiseringstiden
Fremskynde tiden til ISO 26262-sertifisering ved hjelp av felles FuSA-database.
Utviklingen av en bil-IC er veldig bred, den er kompleks og inneholder mange ineffektiviteter. Veloce Fault hjelper til med å drive vellykkede sikkerhets-IC-kampanjer gjennom sikkerhetsanalyse, sikker logikkinnsetting og sikkerhetsverifisering.
Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

Veloce Fault App i forbindelse med Siemens EDA feilinjeksjonsplattform gir en sømløst integrert og fullstendig ende til ende ISO26262-sertifisert feilinjeksjonsløsning.
Veloce Fault App gir en emuleringsutførelsesmotor med høy gjennomstrømning som en del av Siemens EDA Fault Injection Platform. Ved å bruke strukturanalysemotoren Austemper SafetyScope for å generere en effektiv feilliste, utfører Veloce Fault App stimulus og bruker feil og kategoriserer til slutt resultatet. Endelige FMEDA-beregninger beregnes ved hjelp av Austemper SafetyScope. Hele verktøykjeden sentrerer rundt en delt FuSA-database som muliggjør sømløs datautveksling.
Fremskynde tiden til ISO 26262-sertifisering ved hjelp av felles FuSA-database.
Ved å bruke en felles delt API for FuSA-databasen fjernes alle manuelle inngrep og ineffektivitet ved bruk av flere punktverktøy.
Veloce Fault App automatiserer prosessen med strukturell analyse og feilinjeksjon fullstendig på de største komplette SoC-nivådesignene.
Siemens EDA er den første som lager og distribuerer en helautomatisert ende-til-ende FuSA-løsning, inkludert Austemper SafetyScope strukturanalyse frontend, Siemens FuSA-database for datadeling, Veloce Fault App for emulering og til slutt Austemper Kaleidoscope for samtidig feilsimulering.

Veloce Fault App leser databasen ved hjelp av en delt API under kompileringstid og instrumenterer alle feilnett. Veloce injiserer deretter feilene automatisk og holder oversikt over fremdriften og resultatet av hvert pass. Veloce klassifiserer alle feilene, oppdaterer databasen, og SafetyScope oppretter de endelige sikkerhetsberegningene.