Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Design for test

Veloce DFT App

Enten du kjører en tradisjonell strukturell test, minneinnebygd selvtest (MBIST) eller mer avansert design for test (DFT), formater som parametrisk, I/O-karakterisering og til og med funksjonstest, kan Veloce DFT App håndtere alle de forskjellige DFT-testmodusene som kjøres på produksjons-SoCer


Ta kontakt med vårt salgsteam 1-800-547-3000

IC automatisert tester kjører i et laboratoriemiljø.

Hvorfor Veloce DFT App?

Veloce Design-for-Test (DFT) App gir en skift-venstre-tilnærming til design for validering av testmønster. Veloce DFT App er en emulasjonsoptimalisert DFT-mønstervalideringsflyt som er raskere enn tradisjonell programvaresimulering. DFT-appen er kompatibel med alle de forskjellige typene testmønstre som kjører på ATE (automatisert testutstyr). Veloce DFT App er fullt kompatibel med Veloce Fault App for å måle feildekning nøyaktig eller gi en funksjonell feilgraderingsmåling. Den brukes sammen med Veloce Power App, kraftprofilering og estimering av mønsteret for å sikre et svært robust produksjonsprogram.

  • Valider alle mønstre for korrekthet før forsendelse til produksjon
  • Standard testgrensesnittspråk (STIL)
  • Støtt alle mønstre som kjører på ATE tester
  • DFT App er optimalisert for emulering
  • Utnytter Co-modell streamingbåndbredde
  • Øk feildekningen ved bruk av Veloce Fault App
  • Kraftprofilering og estimering av mønstre ved bruk av Veloce Power App
  • Reduser sim-tiden

Nøkkelattributter

DFT-mønstervalidering

Antall testmønstre som må kjøres for å validere en SoC fullt ut koster tid og penger. Disse store mønstersettene må være robuste og fungere under første silisium, slik at de ikke setter produksjonsplanen i fare. Med Veloce DFT App og emulasjonsbasert akselerasjon på opptil 10 000 ganger raskere enn programvaresimulering, kan en mer formell valideringsprosess etableres for å oppnå målrettede mål.

En integrert krets under mikroskopisk evaluering.

Funksjonell feilgradering

Med Veloce DFT utføres en strukturell analyse av designet for å utrydde dekningshull i produksjonsprogrammet. Når dette settet med feil er funnet, og en stimuli er opprettet, automatiserer Veloce DFT og Fault Apps fullstendig prosessen med å kjøre testen og injisere feilene på en iterativ måte. Den resulterende feildekning kan slås sammen med ATPG-dekningsdatabase for endelig testprogramdekning.

En person som vurderer feil og sjekker dem av.

Effektestimering og analyse

Strukturelle DFT-testmetoder legger til ekstra ikke-funksjonell testlogikk i designet, der strømnett og layout av designet kanskje ikke er optimalisert for denne ekstra logikken som fører til strøm-, temperatur- og hastighetshendelser ved tester som kan redusere utbyttet og påvirke prosjektinntektene. Veloce DFT App sammen med Veloce Power App kan gi et innblikk i krafthendelser og estimater tidlig i design og planlegging.

Kraftgraf for en SoC-design.

Relaterte ressurser