Minne IP
Innebygd minne IP levert med høyest mulig tetthet med lavest mulig dynamisk effekt, lekkasje og kostnad samtidig som kundenes nødvendige ytelse oppnås.
Alle IP-tilbud omfatter strenge bransjeoverholdelses- og interoperabilitetsstandarder og inkluderer kritiske design- og verifiseringsfiler for å drive vanlige verktøyflyter.
Innebygd minne IP levert med høyest mulig tetthet med lavest mulig dynamisk effekt, lekkasje og kostnad samtidig som kundenes nødvendige ytelse oppnås.
Tilbyr produksjonsprøvet USB IP for bruk i digitale forbrukerelektroniske produkter. Våre tilbud inkluderer USB 2.0 OTG, høyhastighets- og fullfunksjons USB2.0 PHY og USB-programvarestabel
Vi tilbyr en USB-IF Multi-Mode USB-kontroller for USB 2.0 Embedded Host, dual-role, On-the-Go (OTG) og enhetsfunksjonalitet, med en USB 2.0 Hi-Speed PHY med to programvarealternativer.
Vi tilbyr de mest modne, silisiumdokumenterte Ethernet MAC-kjernene som er tilgjengelige, og støtter 10/100 Platform, 10/100/1000 Platform og 10-Gigabit-løsninger.
Vi tilbyr en komplett produktserie med silisiumdokumenterte verts- og enhetskontrollere for både parallell og seriell ATA-design. Vår portefølje inkluderer løsninger for Serial ATA, Parallel ATA, Serial ATA 1.5/3.0 Gbps PHY og PCMIA.
Vi tilbyr tre generasjoner av 8051 mikrokontrollere (M8051, M8051W/EW og M8501W-V5/EW-V3) som myk digital IP i Verilog & VHDL kildekode. Alle er bevist, pålitelige og modne, etter å ha blitt brukt i mange forbrukerprodukter.
Vi tilbyr mange myke IP for populære kommunikasjonsprotokoller..
VI tilbyr silisiumprøvd, forhåndssertifisert USB- og SATA-blandet signal IP, inkludert full hastighet og høyhastighets USB2.0 PHY og SATA 1.5/3.0Gbps PHY.
Siemens tilbyr tilleggstjenester for mange ingeniørdisipliner - besøk gjerne lenkene nedenfor!