Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Calibre Mask Process Correction

Calibre Mask Process Correction-familien av regel- og modellbaserte produkter brukes i avansert fotomaskeproduksjon for å korrigere for systematisk maskelitografi og prosessfeilkilder for å sikre at den maskekritiske dimensjonssignaturen er innenfor spesifikasjonen.


Ta kontakt med vårt tekniske team 1-800-547-3000

Calibre Mask Process Correction konturer i et analysert design.
Videoer

Caliber NMMpc Introduksjon

Finn ut hvordan Calibre NMMPC fortsetter å lede an ved å etablere en ny målestokk for nøyaktighet og pålitelighet. Denne synergistiske tilnærmingen til maskemodellering setter en ny standard i maskeindustrien for både maskemodeller og MPC-nøyaktighet.

teknisk papir

Validering for flerstrålemaskelitografi

Maskeprosesskorreksjon (MPC) er godt etablert som et nødvendig trinn i maskedataforberedelse (MDP) for produksjon av elektronstrålemasker ved avanserte teknologinoder fra 14nm og utover. MPC bruker vanligvis en elektronspredningsmodell for å representere e-stråleeksponering og en prosessmodell for å representere utvikling og etse prosesseffekter. Modellene brukes til iterativt å simulere plasseringen av layoutfunksjonskanter og flytte kantsegmenter for å maksimere kantposisjonsnøyaktigheten til den fullførte masken. Selektiv dosetildeling kan brukes i forbindelse med kantbevegelse for samtidig å maksimere nøyaktigheten av prosessvinduet og kantposisjonen.

MPC-metodikk for modellkalibrering og layoutkorreksjon er utviklet og optimalisert for vektorformede stråle (VSB) maskeskrivere som representerer den dominerende maskelitografiteknologien som brukes i dag for avansert maskeproduksjon. Flerstrålemaskeforfattere (MBMW) har nylig blitt introdusert og begynner nå å bli brukt i volumfotomaskeproduksjon.

Disse nye verktøyene er basert på massivt parallelle rasterskanningsarkitekturer som reduserer avhengigheten av skrivetid på layoutkompleksitet betydelig og forventes å øke og til slutt erstatte VSB-teknologi for avanserte nodemasker ettersom layoutkompleksiteten fortsetter å vokse [5] [6].

Selv om det forventes at eksisterende MPC-metoder utviklet for VSB-litografi lett kan tilpasses MBMW, er en grundig undersøkelse av maskefeilkorreksjon for MBMW nødvendig for å bekrefte anvendeligheten av nåværende verktøy og metoder, og for å identifisere eventuelle modifikasjoner som kan være nødvendig for å oppnå ønsket CD-ytelse av MBMW. I denne artikkelen vil vi presentere resultatene av en slik studie og bekrefte beredskapen til MPC for flerstrålemaskelitografi.

A person is holding a book and appears to be reading it while sitting on a chair.

Calibre Mask Process Correction-produkter

Calibre Mask Process Correction-regel og modellbaserte produkter gir klassens beste skalerbarhet og nøyaktighet for å korrigere feilkilder fra nanometeret til centimeterområdet for elektronspredning og prosessbelastningseffekter. Avanserte modelleringsverktøy tillater modellkalibrering til <1 nm nøyaktighet.