Calibre FRACTURE
Eksporterer maskeopprettingsdata direkte til målmaskeskriveformater uten å endre verktøy eller opprette store mellomfiler. Støttede formater inkluderer MEBES, JEOL, Micronic, NuFlare VSB og MBF, OASIS.MASK og OASIS.MBW.
Verktøy for Calibre Mask Data Preparation (MDP) muliggjør konvertering og verifisering av maskedataformat for maskefabrikasjon, inkludert de nyeste multistrålemaskeformatene i en fullt kompatibel Calibre-plattform.
Calibre Mask Data Preparation-produkter er en del av den integrerte Calibre-plattformen, slik at du kan fullføre alle oppløsningsforbedringsprosesser og maskeringsdataformatkonverteringsoppgaver i en maskefabrikasjonsbatchkjøring ved hjelp av et enkelt kontrollspråk med klassens beste ytelse.

Eksporterer maskeopprettingsdata direkte til målmaskeskriveformater uten å endre verktøy eller opprette store mellomfiler. Støttede formater inkluderer MEBES, JEOL, Micronic, NuFlare VSB og MBF, OASIS.MASK og OASIS.MBW.

Kontrollerer endelige maskeskriverdata mot den opprinnelige GDSII- eller OASIS-definisjonen. Den støtter sporing av designoppdateringer ved å bekrefte tilstedeværelsen av endringer i de endelige maskedataene.

Muliggjør rask og enkel gjennomgang av designdata i GDSII- og OASIS-format, så vel som i alle populære maskeskrivermønsterformater og datasamlinger gjennom de respektive jobbdekkene.

Reduserer maskekostnadene og maskeskrivetiden ved å senke det totale skuddantallet gjennom avansert forhåndsbehandling av de ødelagte dataene.

Muliggjør svært skalerbar kryssbrikksammenslåing for NuFlare VSB11-brudd.

Utvider tcl-programmeringsspråksettet som er tilgjengelig i Calibre MDPView med dedikerte funksjoner som støtter utvinning og validering av egnede steder for maskemetrologi.