Oversikt
Calibre Stress Correction
Calibre Stress Correction bruker både maskinlæring og tradisjonelle fysiske kompakte modeller for effektivt å forutsi skiftverdiene på hver av grøftene og korrigere for grøftens forvrengning for å sikre produserbarhet for 3D-minneenheter.
Ta kontakt med vårt tekniske team 1-800-547-3000

Viktige funksjoner
Calibre Stress Correction analyserer og korrigerer forvrengning av de dype grøftene som skjæres gjennom 3D-stabler for avanserte minneenheter.
Forutsigelse av grøftforskyvning med full chip for spenningskorrigering
Calibre Stress Correction utfører prediksjon av grøftforskyvning med full brikke og utfører den nødvendige formjusteringen. Både maskinlæringsmotoren og stresskorreksjonsmodelleringsmotoren kan håndtere milliarder av grøftskift for full bruk av brikker.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Maskinlæringsintelligens for kompleks oppløsning
Calibre Stress Correction er utstyrt med en maskinlæringsmodell for nevrale nettverk (ML) som lærer historiske grøftforskyvningsdata fra tidligere tape-out uavhengig av den kompliserte årsaken til skiftet. ML-modelllæring gir en enkel måte å forutsi skiftverdiene for stresskorreksjon på en ny layout med lignende designregler og samme prosess.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Modellbasert prediksjon uten behov for historiske data
Calibre Stress Correction utfører skiftforutsigelse ved å bruke en kompakt fysisk modell når den forrige skiftingsinformasjonen ikke er tilgjengelig. Skiftverdiene kan forutsies basert på de fysiske parametrene i modellen og den omkringliggende layoutinformasjonen uten krav fra de tidligere skiftmålingene.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Klar til å lære mer om Calibre?
Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag
Ring: 1-800-547-3000
Calibre konsulenttjenester
Vi hjelper deg med å ta i bruk, distribuere, tilpasse og optimalisere dine komplekse designmiljøer. Direkte tilgang til ingeniør- og produktutvikling lar oss utnytte dyp domene- og fagkompetanse.
Støttesenter
Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted -
kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens/bestillingsinformasjon og mer.
Kaliber IC-design og produksjon
Calibre-verktøypakken leverer nøyaktig, effektiv, omfattende IC-verifisering og optimalisering på tvers av alle prosessnoder og designstiler samtidig som ressursbruk og tapeout-planer minimeres.