Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Oversikt

Calibre nmDRC Recon

Calibre NMDRC Recon-teknologien reduserer iterasjons- og feilsøkingstiden ved å minimere reglene og dataene som kreves for DRC i tidlige designutterasjoner. Resultatene vises som fargekart for raskt å identifisere årsakene til feil, redusere kjøretid, feilsøkingstid og totalt antall DRC-iterasjoner.


Ta kontakt med vårt tekniske team: 1-800-547-3000

Viktige funksjoner

Fysisk verifisering av tidlig design

Designteam er under kontinuerlig press for å redusere tiden til markedet, men verifiseringssykluser blir bare lengre og vanskeligere for design på alle noder. Calibre NMDRC Recon-verktøyet gir fokusert DRC for dramatisk å fremskynde tidlig designanalyse og redusere den totale designlukketiden.

Redusert beregning

Automatisert regel og datareduksjon

DRC-regler som krever omfattende kontekst, kjører ofte sakte og produserer millioner av feil i møte med systemiske layoutproblemer. Calibre NMDRC Recon-teknologien velger regler for et lokalt omfang, øker kjøretidene og genererer resultater som er geometrisk nær kilden til problemet, noe som reduserer feilsøking.

Forsker som undersøker DNA-sekvens på stor skjerm i laboratoriet
Redusert inngang

Fjerning av grå boks-data

Blokk- og toppnivåruting er ofte utformet parallelt. Verifisering av ruting mens blokker er ufullstendige fører til lange kjøretider og forvirrende resultater. Calibre NMDRC Recon grå boks-funksjonen muliggjør fjerning av blokkspesifikke data etter behov for å redusere kontrolltid og feilresultater fra blokken, samtidig som det er mulig å sjekke i kontekst.

Robust håndholdt enhet med stor skjerm, tastatur og beskyttende deksel i utendørs omgivelser
Resultater Varmekart

Analyser fargekartlegging

Calibre NMDRC Analyse-funksjonen genererer et fargekart over DRC-resultater. Fordi Calibre NMDRC Recon-teknologien fokuserer på kontroller med et lokalt omfang, kan gjennomgang av regioner med høyt resultatantall hjelpe raskt å identifisere en grunnårsak. Mange feil kan ofte elimineres med enkle plantegninger eller plasseringskorrigeringer, raskere feilsøking og iterasjonstid.

Robust håndholdt enhet med berøringsskjerm, fysiske knapper og beskyttelsesdeksel

Calibre NMDRC Recon utvalgte ressurser

Utforsk de utvalgte ressursene våre eller besøk hele Calibre NMDRC Recon ressursbiblioteket for å se webinarer, hvitbøker, og faktaark på forespørsel.

Klar til å lære mer om Calibre?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjelper deg med å ta i bruk, distribuere, tilpasse og optimalisere dine komplekse designmiljøer. Direkte tilgang til ingeniør- og produktutvikling lar oss utnytte dyp domene- og fagkompetanse.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted -
kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens/bestillingsinformasjon og mer.

Kaliber IC-design og produksjon

Calibre-verktøypakken leverer nøyaktig, effektiv, omfattende IC-verifisering og optimalisering på tvers av alle prosessnoder og designstiler samtidig som ressursbruk og tapeout-planer minimeres.