Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Kalibertillit med kontroll av designregler

Calibre NMDRc-plattformen har blitt tatt i bruk som den interne signeringsdesignkontrollløsningen for alle større støperier i over 25 år, på grunn av sin kontinuerlige innovasjon innen funksjonalitet for å møte de mest komplekse regelbehovene, samt bransjeledende ytelse og kapasitet.

Viktige funksjoner

Bransjeledende regelkontroll av påmeldingsdesign

Calibre NMDRc-plattformen har blitt tatt i bruk som den interne signeringsdesignkontrollløsningen for alle større støperier i over 25 år, på grunn av sin kontinuerlige innovasjon innen funksjonalitet for å møte de mest komplekse regelbehovene, samt bransjeledende ytelse og kapasitet.

Nøyaktighet og innovasjon

Foretrukket støperisigneringsverktøy

Calibre NMDRC-teknologien brukes internt av alle større støperier for prosessdefinisjon, noe som resulterer i regelfiler og regeldekk som definerer prosesskravene og setter standarden for andre selskapers kvalifikasjoner for designregelkontroll.

Smartwatch med svart bånd og firkantet ansikt som viser tids- og treningsdata
Mest avanserte syntakser

Konstant innovasjon

Med innovative funksjoner som ligningsbasert designregelkontroll og andre avanserte syntakser, muliggjør Calibre NMDRC-løsningen implementering av komplekse nye kontrollkrav uten å kreve underliggende motormodifikasjon.

Kontur av menneskehode med flere objekter inni | Calibre Design solutions
Raskeste kjøretider

Bransjeledende ytelse og kapasitet

Calibre NMDRc hierarkisk behandlingsmotor fortsetter å sette bransjens referanseindeks for ytelse, skalering og kapasitet. Calibre NMDRc-plattformen utvidet med bransjeledende skaleringsteknologi gir de raskeste kjøretidene med lite minne og kjernetall.

Bybilde med stigende sol som viser strømmer av digital kode som lysstråler

Calibre Design Rule Checking Resources

Utforsk de utvalgte ressursene våre eller besøk hele Calibre NMDRC-ressursbiblioteket for å se videoer på forespørsel, hvitbøker, og faktaark.

Klar til å lære mer om Calibre?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjelper deg med å ta i bruk, distribuere, tilpasse og optimalisere dine komplekse designmiljøer. Direkte tilgang til ingeniør- og produktutvikling lar oss utnytte dyp domene- og fagkompetanse.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted -
kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens/bestillingsinformasjon og mer.

Kaliber IC-design og produksjon

Calibre-verktøypakken leverer nøyaktig, effektiv, omfattende IC-verifisering og optimalisering på tvers av alle prosessnoder og designstiler samtidig som ressursbruk og tapeout-planer minimeres.