Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Viktige funksjoner

Automatisert fjerning av fraskrivelse under Calibre NMDRC-kjøring

Verktøyet Calibre Auto-Waivers reduserer feilsøkingstiden betydelig, uten risiko for at man ved et uhell gir avkall på sanne designregelfeil. Calibre Auto-Waivers-løsningen tar nøyaktig hensyn til unntak på tvers av cellehierarkier uten å legge en betydelig belastning på brukeren.

Falt en gang, gitt avkall for alltid

Automatisert frafallsanalyse på tvers av design og prosesser

Calibre Auto-Waivers-verktøyet lagrer fraskrivelser og tilhørende tekst permanent i et bestemt geometrilag, noe som gir en standardisert, konsistent fraskrivelse. Denne fraskrivelsesoppføringen muliggjør ikke bare automatisk fjerning av fraskrivelse under DRC, men muliggjør også historisk frafallsanalyse på tvers av design og prosesser.

En person som har på seg et hodesett sitter i førersetet til en bil, med hendene på rattet.
Fullautomatisert

Ingen behov for endring av Foundry Rule File

Calibre Auto-Waivers-verktøyet implementerer dispensasjonsadministrasjon automatisk under en Calibre NMDRC-kjøring, uten behov for å endre støperiregelfiler.

Person som bruker sikkerhetsutstyr som betjener maskiner i industrielle omgivelser med gnister som flyr.
Hierarkisk uforanderlig

Fremmede celleresultater fravikes fortsatt

Calibre Auto-Waivers-motoren er hierarkisk invariant, så selv om brudd for en bestemt celle fremmes opp eller skyves ned i hierarkiet, kan Calibre Auto-Waivers-prosessen fortsatt fravike resultatene riktig.

En person som har på seg sikkerhetsvest og hard lue bruker tunge maskiner i konstruksjons- eller industrielle omgivelser.

Calibre Auto-Waivers utvalgte ressurser

Utforsk våre utvalgte ressurser eller besøk hele Calibre Auto-Waivers ressursbibliotek for å se webinarer på forespørsel, hvitbøker, og faktaark.

Klar til å lære mer om Calibre?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjelper deg med å ta i bruk, distribuere, tilpasse og optimalisere dine komplekse designmiljøer. Direkte tilgang til ingeniør- og produktutvikling lar oss utnytte dyp domene- og fagkompetanse.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted -
kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens/bestillingsinformasjon og mer.

Kaliber IC-design og produksjon

Calibre-verktøypakken leverer nøyaktig, effektiv, omfattende IC-verifisering og optimalisering på tvers av alle prosessnoder og designstiler samtidig som ressursbruk og tapeout-planer minimeres.