Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Viktige funksjoner

Rask designfaselayoutoptimalisering av signeringskvalitet

Calibre DesignEnhancer-plattformen tilbyr P&R og tilpassede og analoge designteam et raskt, integrert miljø for implementering av designmodifikasjoner som reduserer IR-fall og EM og forbereder oppsett for fysisk verifisering, med Calibre tillit til resultatene.

Via optimalisering

Automatisert via innsetting

Bruksmodellen for Calibre DesignEnhancer via layoutmodifikasjon (Via) legger automatisk til korrekte DRC-Clean-viaer for å moderere virkningen av via motstand på produksjonsrobusthet og pålitelighet, samt redusere EM- og IR-falleffekter.

Fargerik bolle med pasta med grønnsaker og urter på et rustikt trebord
Forbedring av strømnettet

Automatisert innsetting av metall og vias i åpne områder

Bruksmodellen for Calibre DesignEnhancer Power Grid Enhancement (Pge) eliminerer eller reduserer IR-fall og EM-problemer ved å dra nytte av åpen plass til å sette inn Calibre-clean metall og vias som skaper parallelle kjørelengder for å redusere motstanden på strømnettstrukturer.

Fargerik illustrasjon av et hus med solcellepaneler, vindturbin og elektrisk kjøretøy
Innsetting av fyllceller

Automatisert fyllcelle og DCAP-celleinnsetting

Bruksmodellen for Calibre DesignEnhancer fysisk verifiseringsberedskap (Pvr) bruker velprøvd Calibre-funksjonalitet for å levere riktig påfyllingscelle og DCAP-celleinnsetting i IC-oppsett etter designimplementering.

Caldé PVR-logo med tekst «Caldé PVR» og «Promo» på mørk bakgrunn med blå og lilla lyseffekter

Calibre DesignEnhancer Utvalgte Resources

Klar til å lære mer om Calibre?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjelper deg med å ta i bruk, distribuere, tilpasse og optimalisere dine komplekse designmiljøer. Direkte tilgang til ingeniør- og produktutvikling lar oss utnytte dyp domene- og fagkompetanse.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted -
kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens/bestillingsinformasjon og mer.

Kaliber IC-design og produksjon

Calibre-verktøypakken leverer nøyaktig, effektiv, omfattende IC-verifisering og optimalisering på tvers av alle prosessnoder og designstiler samtidig som ressursbruk og tapeout-planer minimeres.