Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Forbedrer produktiviteten med mer effektiv LVS-feilsøking

Calibre RVE-verktøy hjelper designere med å feilsøke og fikse LVS-feil raskere, samtidig som de eliminerer behovet for flere fullstendige LVS-kjøringer. Interaktiv kort isolasjon gir en systematisk og prioritert kortfeilsøkingsprosess. Rettingsforslag i ren tekst hjelper designere med å finne årsaken til LVS-sammenligningsavvik, mens muligheten til å markere avvik i både layout og skjematiske visninger lar dem implementere rettelser raskt og effektivt.

Et diagram som viser en prosessflyt med forskjellige trinn og beslutningspunkter.
Viktige funksjoner

Produksjonsbevist, pålitelig kretsverifisering

Calibre NMLVS-plattformen er klarert av designere, ingeniører og ledelse for sin velprøvde ytelse, kapasitet, pålitelighet og feilsøkingsbrukervennlighet. Nøyaktig og presis kretsverifisering er en viktig komponent i silisiumlevering i verdensklasse.

Angir referanseindeksen

Fleksibilitet og forutsigbarhet

Calibre NMLVS-plattformen er ideell for behandling av jobber i alle størrelser som krever intrikat enhetsparameterekstraksjon, enten det er analog/RF-design eller multimillionport-IC-er. Calibre NMLVS-verktøyet foretrekkes av alle større støperier, og setter standarden for LVS-nøyaktighet, pålitelighet og forutsigbarhet.

Smartwatch med svart bånd og firkantet ansikt som viser treningssporingsdata
Intuitiv og enkel å bruke

Design Feilsøking og brukervennlighet

Calibre NMLVS-plattformen gir et intuitivt og brukervennlig integrert feilsøkingsmiljø for designverifisering som hjelper deg raskt å finne og fikse designproblemer. Calibre NMLVs kjøretider er vanligvis 2-3 ganger raskere enn tradisjonelle layout kontra skjematiske prosesser.

En person iført hodelykt utforsker en mørk hule med stalaktitter og stalagmitter synlige i bakgrunnen.
Raske kjøretider

Klassens beste nøyaktighet og kjøretid

Calibre NMLVS-plattformen leverer den pålitelige nøyaktigheten for enhetsgjenkjenning og rettidig utførelse IC-designfirmaer og støperier krever, mens innovative hierarkiske og logiske injeksjonsteknologier gir praktisk talt ubegrenset designomfang med raske kjøretider.

En person iført hodelykt utforsker en mørk hule med stalaktitter og stalagmitter synlige i bakgrunnen.

Calibre NMLVs utvalgte ressurser

Utforsk våre utvalgte ressurser eller besøk hele Calibre NMLVs ressursbibliotek for å se webinarer, hvitbøker, og faktaark på forespørsel.

Klar til å lære mer om Calibre?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag

Ring: 1-800-547-3000

Calibre konsulenttjenester

Vi hjelper deg med å ta i bruk, distribuere, tilpasse og optimalisere dine komplekse designmiljøer. Direkte tilgang til ingeniør- og produktutvikling lar oss utnytte dyp domene- og fagkompetanse.

Støttesenter

Siemens Support Center gir deg alt på ett brukervennlig sted -
kunnskapsbase, produktoppdateringer, dokumentasjon, støttesaker, lisens/bestillingsinformasjon og mer.

Kaliber IC-design og produksjon

Calibre-verktøypakken leverer nøyaktig, effektiv, omfattende IC-verifisering og optimalisering på tvers av alle prosessnoder og designstiler samtidig som ressursbruk og tapeout-planer minimeres.