Bredt dreiemoment
Bruk elektroniske roterende fjærreturspjeldaktuatorer med dreiemomenter fra 20 lb-in til 160 lb-in. Det finnes en rekke standard styresignaler og innebygde alternativer for fleksibel integrasjon på tvers av forskjellige systemer.
Våre elektroniske fjærreturspjeldaktuatorer gir pålitelig kontroll for VVS-systemer. De tilbyr dreiemomenter fra 20 til 160 lb-in, ideelt for økonomiserdempere, takenheter og luftbehandlingsenhetskontroll for effektiv luftstrømstyring. Lever effektiv og sikker ventilasjon med våre energieffektive aktuatorer. Ta tak i presis luftstrømstyring og kritiske sikkerhetsbehov med rask 15-sekunders fjærretur. Dette lukker spjeldene raskt for å øke sikkerheten og optimalisere energibruken. Forbli i samsvar med våre plenumklassifiserte aktuatorer. En patentert selvsentrerende akseladapter forhindrer glidning, sparer installasjonstid og reduserer vedlikehold. Disse aktuatorene er klassifisert for over 100 000 fulle slagsykluser, og leverer langsiktig ytelse og minimerer driftsforstyrrelser.
Minimer installasjonsinnsatsen med vår patenterte selvsentrerende akseladapter. Denne funksjonen gir en rask og sikker tilpasning for å øke hastigheten på prosjekttidslinjene for bygningsstyringssystemene dine.
Stol på aktuatorer som er klassifisert for over 100 000 fullslagssykluser og 5 millioner omposisjoner på utvalgte modeller. Vår design gir langsiktig holdbarhet og jevn ytelse for kritiske HVAC-applikasjoner.
Integrer våre aktuatorer sømløst i økonomiserdempere, takenheter og luftbehandlingsenheter. Manuelle overstyringsfunksjoner på de fleste modeller gir viktig kontroll under strømbrudd og driftskontinuitet.
Bruk elektroniske roterende fjærreturspjeldaktuatorer med dreiemomenter fra 20 lb-in til 160 lb-in. Det finnes en rekke standard styresignaler og innebygde alternativer for fleksibel integrasjon på tvers av forskjellige systemer.
Oppnå 15 sekunders fjærretur for rask lukking. GQD-modeller tilbyr 30-sekunders kjøretid. Alle aktuatorer er plenumklassifisert for å oppfylle sikkerhets- og bygningskrav for luftdistribusjon.
Installer raskt og effektivt med den patenterte selvsentrerende akseladapteren. Designet holder konsentrisk akselen uten å skli eller ringe tilbake for å redusere installasjonstiden.