Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor ikke-vårretur?

Siemens OpenAir ikke-fjærende returspjeldaktuatorer gir pålitelig, energieffektiv kontroll med dreiemomenter fra 44 til 310 lb‑in, valgbare 0-10 V eller 2—10 V-signaler og en patentert selvsentrerende akseladapter som forhindrer glidning. Forbedrede modeller legger til lengre syklusvurderinger for varig ytelse.

Portefølje

  • GDE — 44 lb‑tommer
  • GLB — 88 lb‑tommer
  • GEB — 132 pund
  • GBB — 221 lb‑tommer
  • GIB — 310 lb‑tommer
Et bilde av et digitalt verktøygrensesnitt for HVAC-systemintegrasjon med forskjellige ikoner og knapper.

Viktige fordeler

Fremskynde installasjonen

Patentert selvsentrerende akseladapter, forhåndsdefinerte alternativer og manuell overstyring hjelper teknikere med å montere og sette i drift raskere med konsistente resultater.

Forbedre energieffektiviteten

Lavt strømforbruk med presise 0—10 V eller 2—10 V kontrollsignaler reduserer energiforbruket samtidig som komfort og stabilitet opprettholdes.

Skaler på tvers av flere applikasjoner

Dreiemomentdekning fra 44 til 310 lb‑in passer til VAV-bokser, bypass- og isolasjonsdempere, takenheter og AHUer med pålitelig ytelse.

Utvalgte funksjoner