Leverer kjøretid på to sekunder
Oppnå rask åpning og lukking for å oppfylle strenge luftstrøm- og sikkerhetskrav.
OpenAir hurtigvirkende spjeldaktuatorer gir to sekunders respons for presis luftstrøm og livsikkerhetskontroll i kritiske rom. De er konstruert for 24 VAC/DC-drift med universalsignaler og kabling med plenumklassifisering, installeres raskt og yter pålitelig.Portfolio (hurtigvirkende serie):
Svar på to sekunder for å opprettholde romtrykk og sikkerhet i avtrekkshetter og andre kritiske miljøer.
Bruk kabling med full kapasitet og en design som støtter rask igangkjøring for pålitelig ytelse i krevende rom.
Velg feilsikker eller feilbasert drift med 2-posisjons, flytende signaler, 0—10 V, 2—10 V eller 4—20 mA for sømløs integrering.
Oppnå rask åpning og lukking for å oppfylle strenge luftstrøm- og sikkerhetskrav.
Stol på robust aktiveringskraft som passer til laboratorie-, forsynings- og eksosdempere.
Bruk kabling i plenum med 24 VAC/DC-drift for å oppfylle byggestandarder uten kompromisser.