Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation er drevet av HASHLYNK

HASHLYNK utvikler integrerte løsninger for effektiv utnyttelse av fornybar energi i moderne energisystemer. Ved å kombinere maskinvare av industriell kvalitet med intelligent kontrollprogramvare, muliggjør HASHLYNK konvertering av overskudd av fornybar energi til brukbar varme og datakraft, noe som øker den totale systemeffektiviteten og økonomisk levedyktighet. Løsningene er designet for sømløs integrasjon i eksisterende infrastrukturer og fokuserer på skalerbarhet, automatisering og langsiktig pålitelighet. HASHLYNK er bygget av et tverrfaglig team med ekspertise innen anleggsteknikk, elektrisk og bygningsteknologi, programvareutvikling og forretningsadministrasjon.

Hvorfor Konverter overskuddskraft til inntekter og brukbar varme?

EcoHash konverterer overskudd av fornybar elektrisitet til inntekter og brukbar varme gjennom kontrollerbare databehandlingsbelastninger, administrert av HashLink Controller og integrerbar med Siemens systemer. Den genererte datakraften leveres til Bitcoin-nettverket. EcoHash reduserer nedskjæringen, øker verdien på €/kWh, leverer varme til bruk på stedet og forkorter prosjektets tilbakebetaling samtidig som det støtter fleksible energiressurser.

Fordeler

  • Høyere verdi per kWh sammenlignet med nettinnmatning ~ €0,20/kWh (4-årsgjennomsnitt) ved å konvertere overskuddskraft til kontrollerbar datakapasitet, selv der netteksporten er begrenset eller ikke tillatt.
  • Varmegjenvinning for merverdi: leverer opptil 80 °C forsyning med ~ 95% effektivitet, reduserer oppvarmingskostnadene og øker fornybart egenforbruk.
  • Raskere tilbakebetaling gjennom høyere avkastning på €/kWh, unngått reduksjon og gjenvunnet varme; skalerbar fra 20—60 kW per enhet og utvides via kaskadering.
  • Autonom overskudd-til-last-kontroll — oppdager overskuddsenergi og sender den automatisk til databehandling og varme. Eliminerer manuell balansering og integreres sømløst i eksisterende eiendeler og Siemens Energy Manager-oppsett.
  • Toveis verdi fra hver kWh - hver overskuddsenhet genererer databehandlingsinntekter mens den leverer brukbar varme, transformerer bortkastet energi til inntekt og besparelser i oppvarmingskostnader.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

Reduksjon i strømdistribusjon

EcoHash absorberer overskudd av fornybar kraft under overbelastning av nettet, og konverterer det til databehandling og varme. Dette reduserer nedskjæringen, stabiliserer distribusjonen og øker verdien per kWh.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

Skylance Router krever LAN eller SIM, basert på valgt oppsettalternativ

Varmebinding ≥1 ″; forberedelse kreves per tilkoblingsalternativ

Krever ≥100 kW fornybar kapasitet eller ≥100.000 kWh per år i overskuddsenergi

Ca. 10 m² tørt, værbeskyttet område kreves for installasjon

400 V, 3-faset tilkobling med ≥160 A via NH sikringsbryter