Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Layout & Workstation Planning-Plattform er drevet av Halocline

Halocline er en programvareoppstart hvis virtual reality-løsning med samme navn gjør det mulig å opprette en realistisk virtuell fabrikk. Industriingeniører bruker Halocline for å optimalisere produksjons- og monteringsprosesser i fabrikkens digitale tvilling. Dette fører til betydelig kortere planleggingsfaser, bedre validering og mer effektive produksjonsprosesser.

Hvorfor Gi ingeniører mulighet til å planlegge digitalt, raskere og kostnadseffektivt?

Opprett og optimaliser butikkgulv og arbeidsområder på få minutter
Importer dataene dine, bruk biblioteket vårt eller lag 3D-geomitry i Halocline
Del og diskuter din digitale fabrikk med interessenter

Fordeler

  • Øk produksjonsprosessene med 25%
    Redusere tid og kostnader for planleggingsprosesser med 75%
  • Delt forståelse fra starten betyr at du oppdager planleggingsfeil raskere, sparer tid og holder en digital tvilling av produksjonen din - klar til bruk i andre systemer.
  • Spar reisekostnader
    Reduser tiden til markedet
    Kommuniser mer effektivt

Utvalgte evner

Case Study

Smart Factory høvlet i Halocline

Smart fabrikkplanlegging hos Witzenmann

23 700 m² plass og en toppmoderne, bærekraftig smart fabrikk måtte planlegges ved Witzenmanns tyske blyanlegg.

Virkelige applikasjoner

Select...
Automatisk MTM-analyse gjennom VR-simulering

FESTO | Fra arbeidsplassdesign til MTM-analyse

Med Halocline løser FESTO utfordringen med å validere komplekse monteringssystemer tidlig.
75% raskere enn kartongverkstedene deres.