Gridscale X Dynamic Line Rating-programvare beregner og prognoser luftledningskapasitet i sanntid basert på gjeldende lokale vær- og omgivelsesforhold. Øk linjekapasiteten med 10 til 15% over 90% av tiden, og bygge bro over gapet mellom presserende kapasitetsbehov og tidslinjer for nettforlengelse.
Denne modulære, interoperable løsningen integreres i eksisterende IT/OT-arbeidsflyter for nettkontrollsystemer og andre applikasjoner, og gir fleksibilitet uten leverandørlåsing. Dynamic Line Rating er kompatibel med Spectrum Power og Gridscale X-porteføljen for bedre operatørveiledning og høy nettstabilitet.