Hver pakke starter med tre grunnleggende moduler:
Innebygd Database
Den unike innebygde Database gir kundene en viktig fordel i Advanced Protection Assessment — slik at de kan optimalisere datakvaliteten og påliteligheten. Den sentrale databasen gjør det mulig å dele og bruke data automatisk på tvers av alle moduler, noe som eliminerer behovet for manuelle oppdateringer.
Databasedigeringsprogram
De Databasedigeringsmodul er grunnlaget for alle Advanced Protection Assessment-funksjoner. Med denne modulen kan beskyttelsesingeniører forenkle transformatormodellbygging, inkludert import av relé, tilbakeløper og sikringsmodeller, datasammenslåing og rask innføring av beskyttelsesdata.
Enlinjediagram
Med Enlinjers diagrammodul brukere kan bygge og vedlikeholde et system en-linjediagram, samt visning av data, kortslutningsresultater og beskyttelsessimuleringsresponser. Med denne modulen får brukerne direkte tilgang til å åpne brytere og påføre feil.
Valgfrie moduler inkluderer:
Kortslutning
De Kortslutningsmodul beregner hvilken som helst type feil på alle størrelsessystemer. Støtter standard og tilpasset rapportering, automatiserte feilstudier, feillokaliseringsanalyse og brukerdefinerte feilforhold.
Koordineringsgrafikk
De Koordinasjonsgrafikkmodul viser egenskaper for overstrøm og avstandsbeskyttelsesenhet. Støtter interaktiv beredskaps- og feilapplikasjon, grafisk relétilbakestilling og direkte tilbakestilling av relé- og distribusjonslokerkraner og testpunkter.
Linjekonstanter
De Linjekonstanter Modul beregner den selvpositive sekvensimpedansen og de innstilte og gjensidige nullsekvensimpedansene til overliggende overførings- og distribusjonslinjer basert på lederdata, bruk av jordledninger og tårnkonfigurasjon.
Reléinnstilling
De Reléinnstillingsmodul representerer selskapets reléinnstillingsprosedyrer som brukerskrevne makroer som utfører feilstudier, beregner rå reléinnstillinger og velger faktiske uttak. Bibliotek med «startmakroer» inkluderer innstilling av digitale avstandsreléer i permissive overreach-overføringsordninger og mer.
Systemsimulator
De Systemsimulatormodul utfører enkeltscenariostudier som samhandler med ettlinjediagrammet.
Relékontroll
De Relékontrollmodul gir automatisert trinnvis hendelsessimulering av beskyttelsessystemet ditt som svar på en rekke feilscenarier. Denne unike muligheten lar deg utføre en omfattende evaluering av beskyttelse for å avdekke feilkoordinasjoner. Sammendragsrapporter gjør det enkelt for deg å oppdage problemer.
Bestill produksjonsmodul
De Bestill produksjonsmodul genererer datadrevne rapporter om reléinnstillinger basert på trykk og testpunkter for bestemte steder.
Strømflyt (kun Pro-Ultimate Plus)
De Strømstrømsmodul tilbyr både Newton og Fast Decoupled løsningsmetoder. Kontrollalgoritmer støtter spiss- og faseskiftende transformatorer, spenningskontroll ved reaktiv generering, svitsjet kondensatorbankdrift og områdeutvekslingskontroll.
Breaker Duty-modul (kun Pro-Ultimate Plus)
De Breaker Duty-modul automatiserer evalueringen av bryteravbruddsfunksjon etter godkjente prosedyrer i enten IEC- eller ANSI-standardene og effektiviserer evalueringen av nye og eksisterende brytere.
Sensitivitetsanalysemodul (kun Pro-Ultimate Plus)
De Sensitivitetsanalysemodul kjører automatisk en rekke uforutsette hendelser designet for å evaluere riktig drift av linjebeskyttelsen som studeres, samt tilstrekkeligheten med hensyn til spesifikke krav til den operasjonen.
Beskyttelse av utstyr
De Utstyrsbeskyttelsesmodul lar deg raskt samle inn data om apparatbeskyttelse og driftskurver for utstyr for å kjøre omfattende beskyttelsesevalueringer — noe som øker ingeniørens produktivitet og sikrer fullstendig dekning.
Kortslutningsreduksjon (kun Pro-Ultimate Plus)
De Kortslutningsreduksjonsmodul tilbyr to typer nettverksreduksjon, nyttig for å tilby nettverksmodeller for EMTP-beregninger, for andre ikke-avanserte beskyttelsesvurderingsprogrammer og for deling av data med naboer til et verktøy.
Advanced Protection Assessment Compliance (NERC PRC)
Det valgfrie Advanced Protection Assessment Compliance Module (CM) bidrar til å effektivisere samsvarsevalueringsprosessen ved å dra nytte av de svært detaljerte beskyttelsessimuleringsfunksjonene i Advanced Protection Assessment, evaluere den aktuelle NERC PRC-standarden og lage detaljerte rapporter.
Compliance-modul
De Advanced Protection Assessment Compliance Module (CM) effektiviserer evalueringsprosessen for samsvar og pålitelighet ved å utnytte de svært detaljerte beskyttelsessimuleringsfunksjonene i Advanced Protection Assessment for å evaluere NERC PRC-standarder og kritisk beskyttelsesatferd under feil, overbelastning og strømsvingninger og oppretter detaljerte rapporter.
TS-lenke
Dette unikt simuleringsverktøy integrerer Advanced Protection Assessments beskyttelsesdata med PSS® E tidsdomeneforbigående stabilitetsprogram. Det muliggjør en pålitelig simulering av bulkkraftsystemet på en måte som modellerer effekten av beskyttende reléoperasjoner på systemets dynamiske oppførsel.
Bro
Den avanserte beskyttelsesvurderingsbromodulen gir toveis datautveksling av nettverks- og beskyttelsesdata med ressursstyringssystemer. Bridge administrerer kartleggingen av data som er felles for begge systemene på en måte som bevarer dataintegriteten hele veien. Avhengig av overføringen brukeren ber om, kan den opprette nye transformatorstasjoner, LZOPs, reléer og reléinnstillinger eller oppdatere eksisterende.