Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor systemsikkerhet?

Siemens tilbyr nettverksautomatiseringsløsninger for å beskytte digitaliserte strømnett mot cyberangrep. Dra nytte av raskere distribusjon med standardiserte, IEC 62443-sertifiserte transformatorstasjonsløsninger og prosesser som sikrer maksimal oppfyllelse av forskrifter. Våre løsninger er basert på de nyeste internasjonale cybersikkerhetsstandardene, og gir et sikkert grunnlag for implementering av digitalisering.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Viktige fordeler

Få raskere distribusjon med sertifiserte prosesser

Fremskynd prosjektrullingen ved hjelp av IEC 62443-sertifiserte ingeniør- og integrasjonsarbeidsflyter som standardiserer sikkerheten til transformatorstasjoner og reduserer implementeringsrisikoen.

Oppfylle myndighetskrav med tillit

Muliggjør full overholdelse av internasjonale og regionale standarder — inkludert IEC 62443 og ISO/IEC 27001 — gjennom et dokumentert sikkerhetsrammeverk som kan kontrolleres.

Aktiver sikker digitalisering i stor skala

Ta i bruk nye digitale teknologier og automatiseringsteknologier på et sikkert fundament konstruert med en helhetlig, ende-til-ende cybersikkerhetstilnærming for energisystemer.

Utvalgte funksjoner