Om
Siden tidlig i 2025 har Siemens brukt den eksterne digitale forretningsplattformen SupplyOn til å behandle alle elektroniske fakturaer sendt til Siemens via e-post. I henhold til den tyske vekstmulighetsloven (Wachstumschancengesetz),
§ 14 nr. 1 i den tyske merverdiavgiftsloven (UStG), må utveksling av elektroniske fakturaer i forskjellige tekniske formater sikres.
Ved å bruke den digitale forretningsplattformen SupplyOn kan Siemens nå akseptere og effektivt behandle nye elektroniske fakturaformater og oppfyller de digitale kravene i Growth Opportunities Act i Tyskland.
Krav
For å sikre mottak, distribusjon og automatisert behandling gjelder følgende krav i tillegg til juridiske forpliktelser. Leverandører må sørge for at disse feltene er inkludert i elektroniske fakturaer:
AcCepted formater i henhold til EN 16931
Følgende formater er godkjent for e-fakturering hos Siemens:
Zugferd
- ZugFerd er et tverrfaglig dataformat som kombinerer en menneskelesbar PDF (PDF/A-3) med en maskinlesbar XML-fil. PDF-dokumentet må representere et menneskelesbart bilde av XML-dataene.
- Tillatte syntakser: CII (UN/CEFACT tverrbransjefaktura)
- I samsvar med EN-standarden NR.16931
XReading
- XreChnung er en XML-basert semantisk datamodell som kan behandles av datasystemer, men som ikke er direkte lesbar av mennesker.
- Tillatte syntakser: UBL (universelt forretningsspråk), CII (UN/CEFACT tverrbransjefaktura)
- I samsvar med EN-standarden NR.16931
Ikke tillatt
- Profiler «MINIMUM» og «GRUNN—WL»
- PDF-fakturaer
- ZugFerd-fakturaer eldre enn versjon 2.0.1
Merk:
I henhold til den oppdaterte merverdiavgiftsloven (UStG) som følge av vekstmulighetsloven, regnes PDF-fakturaer per definisjon etter § 14 UStG bare som «andre fakturaer». Disse forblir tillatt inntil Desember 31, 2026 (for selskaper med årlig omsetning over €800 000) eller Desember 31, 2027 (omsetning under €800 000). Omsetning refererer til forrige kalenderår.
Felt-ID | Siemens krav | UBL-bane | CII-bane |
BT‑46 | Org‑ID (kundenummer) | <cbc:BuyerReference> | /RSM:CrossindustriInvoice/RSM:Supply ChainTradeTransaction/RAM: ApplicableHeaderTradeAgreement/RAM: BuyerReference |
BT‑13 | Innkjøpsordrenummer | <cbc:OrderReference><cbc:ID> | /RSM:CrossindustriInvoice/RSM:Supply ChainTradeTransaction/RAM:ApplicableHeaderTradeAgreement/RAM:BuyerOrderReferencedDocument/RAM:IssuerSignedID |
BT‑132 | PO-linjenummer | <cac:OrderLineReference><cbc:LineID> | /rsm:CrossindustriInvoice/RSM:Supply ChainTradeTransaction/RAM:IncludedSupplyChainTradeLineItem/RAM:AssociatedDocumentLineDocument/RAM:LineID |
BT‑156 | Leverandørvare-identifikator | <cac:Item><cbc:Name> | /RSM:CrossindustriInvoice/RSM:SupplyChainTradeTransaction/RAM:IncludedSupplyChainTradeLineItem/RAM: SpecifiedTradeProduct/RAM: Navn |
BT‑126 | Fakturalinjenummer | <cbc:ID> | /rsm:CrossindustriInvoice/RSM:Supply ChainTradeTransaction/RAM:IncludedSupplyChainTradeLineItem/RAM:AssociatedDocumentLineDocument/RAM:LineID |
BT‑51 | Postboks | <cac:PostalAddress><cbc:Postbox> | /RSM:CrossindustriInvoice/RSM:Supply ChainTradeTransaction/RAM:ApplicableHeaderTradeAgreement/RAM: SellerTradeParty/RAM: PostalTradeAddress/RAM: Postbox |
Generelle krav til fakturering og innlevering av faktura
- Alle fakturaer, kreditnotaer og annen fakturarelatert korrespondanse må alltid inneholde
ER som adressetillegg under firmanavnet.
- Én faktura må utstedes per innkjøpsordre og må inneholde bestillingsbestillingsnummeret og tilsvarende PO-linjenumre.
- Leverandørnummer + Siemens ORG‑ID må oppgis.
- Kollektive fakturaer som refererer til flere PO-er er ikke ønsket.
- Bare én faktura per e-post (PDF-fil).
- Vedlegg til fakturaen må integreres i den elektroniske fakturaen (ZugFerd, XRechnung). Tillatte formater: PDF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, TXT, CSV, XLSX, DOCX, XML
- Kryptering og passordbeskyttelse er ikke tillatt.
- E-postmeldinger må ikke overstige 15MB.
- Tekst som er skrevet i e-posten ignoreres i e-fakturabehandlingen.
- Å sende duplikater på tvers av forskjellige innleveringskanaler kan føre til dupliserte momsforpliktelser og er bare tillatt i unntakstilfeller.
- Negative fakturalinjeelementer er ikke tillatt. Solutions: send en kreditnota eller vis fradrag som kvoter.
- Innkjøpsordren må legges inn uten eventuell tilleggstekst (for eksempel ARE-informasjon, bestillingsdato, etc.) i det angitte topptekstfeltet.