Hvorfor VB1?
VB1 generator switchgear er en allsidig løsning for parallelle generasjonsenheter, ofte brukt i vannkraftverk og ettermonteringsprosjekter. Kraftverk med flere generatorer eller hjelpematere krever høy koblingskapasitet og effektiv plass. VB1s fleksible, utvidbare modulære konsept og kompakte design tilfredsstiller disse behovene. Tilpass VB1s fleksible, utvidbare modulkonsept til dine spesifikke behov, og støtter effekt på opptil 140 MW. Oppnå høy personlig og operativ sikkerhet med sin interne bueklassifisering. Den kompakte, vedlikeholdsfrie designen reduserer plassen og reduserer driftskostnadene.
Viktige fordeler
Optimalisert for flere generatorsystemer
Administrer flere parallelle generatorsystemer og hjelpematere. Optimaliser strømdistribusjonen i komplekse anleggsoppsett for økt total systemeffektivitet og driftssikkerhet for anlegget ditt.
Oppnå fleksible og tilpasningsdyktige installasjoner
Implementere et utvidbart modulkonsept med en kompakt, tilpassbar design. Installer bryterutstyret innendørs eller utendørs, og tilpass deg enkelt dine spesifikke anleggskrav og fremtidige utvidelsesbehov.
Reduser driftskostnadene med minimalt vedlikehold
Dra nytte av et vedlikeholdsfritt design for å redusere vanlige servicebehov og tilhørende lønnskostnader. Dette reduserer de totale eierkostnadene for kontinuerlig, pålitelig strømsystemdrift.
Kompakt og trygt: Oppdag fordelene
Håndter høye nominelle strømmer pålitelig
Bruk en nominell nominell strøm på opptil 5 800 A for robust ytelse i krevende kraftproduksjonsapplikasjoner. Lever stabil og effektiv strømfordeling i systemene dine for å støtte kontinuerlig drift.

Sikre høy personlig og operativ sikkerhet
Protect personal og drift med intern lysbueklassifisering opp til IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Denne buefeiltestede designen sikrer høy driftstilgjengelighet til LSC 2A, og beskytter infrastrukturen og personalet.

Integrer med ulike tilkoblingsmetoder
Koble sømløst ved hjelp av kabel, busskanal, solid isolert samleskinne (SIB) og isolert faset samleskinne (IPB). Integrer fleksibelt i ulike anleggskonfigurasjoner og ettermonteringsprosjekter.