Hvorfor HB1-C?
HB1-C er et generatorbrytersystem, en alt-i-ett-bolt-on-løsning for ettermonteringsprosjekter opp til 72 kA. Den tilpasser seg kraftproduksjonsapplikasjoner.
Ettermonteringsprosjekter sliter ofte med å integrere nytt utstyr på grunn av plass- og designgrenser. Løs dette med HB1-Cs omfattende tilpasning — monter den vertikalt eller horisontalt, og juster I-formen eller L-formen slik at den samsvarer med eksisterende samleskinnetilkoblinger for sømløs integrering.
De kompakte dimensjonene til HB1-C samsvarer med eldre GCB-grensesnitt, noe som forenkler oppgraderinger. Reduser driftskostnadene med opptil 75% ved hjelp av vedlikeholdsfri vakuumteknologi. Forbedre sikkerheten og overholdelsen med integrerte hovedfrakoblere og jordingsbrytere, som oppfyller IEC/IEEE 62271- 37-013:2021-standarder.