Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor HB1?

Det trefasede lukkede bryterutstyret er kompakt, omfattende og drar nytte av 30 års erfaring innen vakuumteknologi. Den har HB1-C-generatorbrytermodulen som sin sentrale komponent.

HB1 er et avansert generatorbryterutstyr designet for å beskytte generatorer og krafttransformatorer. Det øker kraftverkets pålitelighet, forenkler driften og reduserer kostnadene. Den håndterer strømmer opp til 6700 A og har en kortslutningsgrad på opptil 72 kA.

Dette systemet har en luftisolert, metalllukket design, som integrerer en vakuumgenerator kretsbryter, hovedfrakobling, jordingsbryter, strøm- og spenningstransformatorer, overspenningsavledere og kondensatorer.

Viktige fordeler

Nyt høy pålitelighet

Den fjærdrevne mekanismen ble oppgitt å være den mest pålitelige måten å betjene en GCB på, i henhold til den endelige rapporten nummer A3-00 fra CIGRE 2012 General Report SC A3.

Reduser langsiktige kostnader

Reduser opptil 75% av OPEX-kostnadene takket være vakuumteknologi. Ingen vedlikehold nødvendig for opptil 10 000 driftssykluser ved nominell kontinuerlig strøm.

Prioriter sikkerhet

Alle komponenter og funksjoner er typetestet og rutinetestet. Utstyrt med en forseglet vakuumavbryter for livet.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser