Våre webinarer
Grunnleggende kunnskapsinvesteringsfond
Webinaret er rettet mot alle som er interessert i finans, som ønsker å lære om de grunnleggende mulighetene for å investere med investeringsfond. Det vil også være tid til spørsmål på slutten.
Datoer
Torsdag 27.8.2026, 14:00 — 15:30, registrere
Torsdag 03.09.2026, 14:00 — 15:30, registrere
Onsdag 09.09.2026, 14:00 — 15:30, registrere
Tirsdag 24.09.2026, 14:00 — 15:30, registrere
Torsdag 01.10.2026, 14:00 — 15:30, registrere
Anita Ogris Senior kundeansvarlig i Siemens Fonds Invest GmbH
Ekspertsamtale
Dette webinaret er ment for de som er interessert i økonomi som har litt forkunnskaper. Felix Krumhorn, Senior Portfolio Manager, vil gi en oversikt over følgende emner:
Emner
- Forvaltning av 25 milliarder euro: Hvem er egentlig Siemens Fonds Invest (SFI)?
- Innsikt i den profesjonelle verden: Hva gjør fondsforvaltere i SFI, og hvordan tar de investeringsbeslutninger?
- Kostnadseffektivitet som en nøkkel til suksess for passive fond: Et eksempel fra den virkelige verden fra SFI.
Datoer
Torsdag 08.10.2026, 14:00 — 15:30, registrere
Torsdag 15.10.2026, 14:00 — 15:30, registrere
Torsdag, 22.10.2026, 14:00 — 15:30, registrere
Torsdag 29.10.2026, 14:00 — 15:30, registrere
Onsdag, 04.11.2026, 14:00 — 15:30, registrere
Det vil være tid på slutten for å svare på spørsmålene dine.
Anita Ogris Senior kundeansvarlig i Siemens Fonds Invest GmbH
Felix Krumhorn Senior Portfolio Manager i Siemens Fonds Invest
Husk dette: Våre webinarer er rent informasjonshendelser, og er ikke ment som noen form for investeringsrådgivning. Webinarene holdes på tysk.