Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

FNT Hybrid Infrastructure Management er drevet av FNT

FNT Software forenkler administrasjonen av komplekse digitale infrastrukturer for bedrifter og offentlige myndigheter. FNT Command Platform tilbyr effektiv styring av IT-, telekom- og datasenterinfrastrukturer som digitale tvillinger, noe som letter enklere planlegging, feileliminering og transformasjoner. Med standardiserte verktøy integrerer den data, genererer rapporter, optimaliserer arbeidsflyter og distribuerer nye tjenester effektivt. Fleksibel lisensiering, skyberedskap og forhåndskonfigurert distribusjon sikrer raskt oppsett. Stoler på av 500+ selskaper over hele verden, inkludert nesten halvparten av DAX-40-selskapene.

Hvorfor Registrer og visualiser sky- og on-prem-komponenter?

FNTs Hybrid Infrastructure Management-løsning gjør det mulig å kartlegge hele IT- og nettverksinfrastrukturen, inkludert skytjenester, i en enhetlig og integrert datamodell. Dette inkluderer bygningsinfrastrukturen (strøm, kjøling, plass), IT/nettverksinfrastruktur (nettverk, servere, lagring - virtuelt og fysisk, lokalt og i skyen), tilkobling (fysisk kablingsinfrastruktur og logiske kretser/båndbredde) og tjenestene basert på disse (programvare, applikasjoner).

Ikke bare eiendelene i seg selv er dokumentert, men også de komplekse avhengighetene mellom forskjellige systemer og komponenter - uavhengig av produsent og teknologi. Toveis grensesnitt samler data fra forskjellige systemer og kartlegger dem sentralt. Dette lar deg dokumentere, analysere, planlegge, kontrollere og automatisere hybridinfrastrukturen din med bare ett enkelt verktøy.

Det betyr ikke lenger hvor data og ressurser faktisk befinner seg — enten det er lokalt, i skyen eller i utkanten.

Fordeler

  • Oppnå 100% gjennomsiktighet og kontroll av IT-infrastrukturer
  • Reduser tiden som kreves for planlegging av vedlikeholdsvinduer med 95%
  • Reduser driftskostnadene med opptil 50%
  • Identifiser hendelser og deres årsaker 4 ganger raskere
  • Reduser forretningsrisiko og utgifter forårsaket av nedetid og feil med opptil 50%
  • Reduser IT-kostnadene med opptil 35% og øk lønnsomheten med 20— 30%

Utvalgte evner