Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor rapportering av tilsmussnivå?

Støv, industriell røyk og byggeavfall samler seg på brannvarslere over tid, noe som reduserer følsomheten eller utløser falske alarmer. Over 95% av alle brannalarmer er falske alarmer. Rapportering av tilsmussnivå gir deg kontinuerlig oversikt over forurensningsstatusen til hver detektor i bygningen din, slik at du kan handle før problemer oppstår og holde beboere og eiendeler beskyttet.

Building Services Icon - Overvåking av rapportering og hendelsesløsning

Viktige fordeler

Proaktiv vedlikeholdsplanlegging

Identifiser detektorer som nærmer seg kritiske forurensningsterskler før de svikter. Planlegg utskiftninger til rett tid, med riktige enhetstyper og mengder, for å unngå uplanlagt nedetid.

Færre falske alarmer og forstyrrelser

Forurensning er klassifisert i Normal, Advarsel og Feilnivå. Å adressere detektorer på advarselsnivå tidlig forhindrer falske alarmer som forårsaker forretningsavbrudd og unødvendige kostnader.

Full gjennomsiktighet på tvers av alle detektorer

Et skybasert dashbord og valgfrie PDF-rapporter gir en fullstendig oversikt over tilsmussingstrender, forurensningskategorier, bygningssteder og enhetsoperasjonshistorikk for hver detektor på stedet.

Slik fungerer rapportering av tilsmussnivå

Ikon som representerer Manuell energioptimalisering

Sikker datatilkobling

Brannvarslingssystemet ditt kobles til Siemens sky via en sikker kobling. Detektorens tilsmussingsdata overføres automatisk, uten behov for manuell datainnsamling. Tilkoblingen sikrer at forurensningsavlesningene alltid er oppdaterte og tilgjengelige for analyse.

Alarm overbelastningsikon

Forurensningsanalyse og klassifisering

Tjenesten analyserer forurensningsnivåer forårsaket av støv og fibre på hver detektors interne deteksjonskrets og insektbeskyttelsesnett. Hver detektor er klassifisert i en av tre forurensningskategorier: Normal, Advarsel eller Feil. Detektorer som nærmer seg tilsmussingsterskelen markeres slik at du kan iverksette tiltak før de går inn i feilmodus.

Ikon som representerer erfaring

Handlingsbar rapportering og anbefalinger

Rapporten leverer nåværende og trendende tilsmussingsnivåer, forurensningskategorier etter bygningssted, kommende utvekslingsdatoer, og anbefalte erstatningsenhetstyper og mengder. Den er tilgjengelig som et dynamisk CIP-dashbord og som planlagte PDF-rapporter, og forbereder teknikere med nøyaktig den informasjonen de trenger for hvert servicebesøk, og støtter prediktivt vedlikehold og investeringsplanlegging.

Utforsk relaterte tjenester

Kom i gang